CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX - Disjoncteur de protection d'appareils électronique
1344364

Module disjoncteur électronique à 2 canaux destinés à protéger des récepteurs de 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Intensité nominale réglable par commutateur à cames de 2 à 10 A. Homologation EX e pour zone 2. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Standard personnalisable grâce aux possibilités individuelles de combinaison du système modulaire tourné vers l'avenir
Utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outil, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent
Conception extrêmement facile avec une assistance étendue, de la sélection jusqu'aux services numériques