Vous trouverez de plus amples informations concernant la gamme de produits CAPAROC dans le manuel disponible en ligne à l'adresse : phoenixcontact.com/caparoc-help
CAPAROC PM MB
-
Module d'alimentation
1687559
Module d'alimentation avec interface Modbus/TCP pour l'alimentation du système de disjoncteurs CAPAROC en 12 ou 24 V DC. Interface système supplémentaire destinée à la communication avec l'alimentation. Pour l'installation sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E123528cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E483407Produits compatibles
Avantages
Questions fréquemment posées
Existe-t-il un tutoriel du matériel qui explique les fonctions de CAPAROC ?
Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel pour faciliter la prise en main de CAPAROC.... Voir plus
Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel pour faciliter la prise en main de CAPAROC.
Voir moinsCombien de modules de disjoncteur puis-je raccorder après un module d'alimentation ?
CAPAROC PM S-R : 20 modules de disjoncteur
CAPAROC PM IOL : 20 canaux
CAPAROC PM PN : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM EIP : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM MB : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM EC : 16 modules de disjoncteur
La LED du canal clignote deux fois en jaune toutes les 4 secondes. Qu'est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que la communication interne avec le module d'alimentation est interrompue ou défectueuse.
Vérifiez que les modules sont correctement montés et qu'il n'existe aucun espace entre les modules. Si la communication est toujours interromp...
Voir plus
Cela signifie que la communication interne avec le module d'alimentation est interrompue ou défectueuse.
Vérifiez que les modules sont correctement montés et qu'il n'existe aucun espace entre les modules. Si la communication est toujours interrompue, vérifiez les contacts latéraux du premier module qui clignote (à gauche). S'ils sont tordus, trop enfoncés dans le module, mal centrés dans l'ouverture du boitier, ou endommagés d'une autre manière, remplacez le module.
Est-il possible de bloquer le réglage des courants programmés ?
Il est possible de bloquer les courants de différentes manières :
1. Verrouillage de la programmation : appuyez sur la touche PWR du module d'alimentation pendant > 3 secondes, la LED PWR clignote 3 fois en jaune, les réglages sont alors verrou...
Voir plus
Il est possible de bloquer les courants de différentes manières :
1. Verrouillage de la programmation : appuyez sur la touche PWR du module d'alimentation pendant > 3 secondes, la LED PWR clignote 3 fois en jaune, les réglages sont alors verrouillés. En appuyant à nouveau pendant > 3 secondes, la LED clignote 3 fois en vert et le verrouillage est à nouveau supprimé.
2. Le blocage peut également être activé et désactivé via l'interface de communication. Il est également possible de définir ici le verrouillage de l'utilisation, qui empêche toute utilisation et tout réglage sur l'appareil. Le blocage ne peut alors être levé que via l'interface.