CAPAROC E4 12-24DC/1-4A
-
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
1115657
Disjoncteur électronique à quatre canaux pour la protection des récepteurs à 12 et 24 V DC en cas de surcharge et de court-circuit. Intensité nominale réglable par bouton à LED de 1 à 4 A. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | Absence de substances nocives à l'adhérence de la peinture – selon la spécification d'essai VW PV 3.10.7:2005-0 |
Lors de l'utilisation des modules CAPAROC E1..., une intensité de 6 ms / 15 g s'applique pour un choc continu selon la norme CEI 60068-2-27 |
Type de produit | Disjoncteur de protection d'appareils, électronique |
Gamme de produits | CAPAROC |
Type | Module enfichable |
Nombre de pôles | 1 |
Nombre de voies | 4 |
Nombre de prises | 2 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Degré de pollution | 2 |
Généralités | |
Tension de service | 10 V DC ... 30 V DC |
Tension de référence | 12 V DC |
24 V DC | |
Courant de référence IN | 4 A DC (par voie) |
Courant de référence IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (réglable par canal de sortie) |
Courant assigné (préréglé) | 4 A |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Mode de déclenchement | E (électronique) |
Résistance à l'alimentation de retour | max. 35 V DC |
Temporisation à l'enclenchement | 50 ms (préréglé par canal à l'usine) |
réglable avec modules d'alimentation CAPAROC PM IOL et CAPAROC PM PN | |
Fusible requis en amont | Uniquement nécessaire si Imax de l'alimentation > puissance de coupure en cas de court-circuit. Élément Fail-Safe intégré. |
Pouvoir de coupure de court-circuit | 300 A |
Rigidité diélectrique | 35 V DC (Circuit de charge) |
Fusible | électronique |
Rendement | > 99 % |
Courant de repos I0 | typ. 20 mA (En marche à vide à 24 V) |
Puissance dissipée | typ. 0,48 W (En marche à vide à 24 V) |
< 2,2 W (en mode nominal avec 24 V et 4 A) | |
Temps d'attente après déconnexion d'un canal | 5 s (en surcharge / court-circuit) |
Tolérance de mesure I | ± 10 % (typ.) |
Derating de température | 12 A (Courant total à 65 °C) |
16 A (Courant total à 55 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 12874678,91 h (à 25 °C avec 21 % de charge) |
4942154,06 h (à 40 °C avec 34,25 % de charge) | |
620311,92 h (à 55 °C avec 100 % de charge) | |
Chute de tension | 0,1 V (à 4 A) |
Elément Fail Safe | 5 A DC (par canal de sortie) |
Type de contact | sans isolation galvanique |
Circuit de charge | |
Temps de coupure | 4 s (en cas de surcharge 1,1…1,5 x IN) |
1 s (en cas de surcharge 1,5…2,0 x IN) | |
0,1 s (en cas de surcharge 2,0…3,0 x IN) | |
≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 3,0 x IN) | |
Arrêt en cas de sous-tension | ≤ 8,5 V DC (active) |
≥ 9,2 V DC (désactivé) | |
Arrêt en cas de surtension | ≥ 32,5 V DC (active) |
≤ 30,5 V DC (désactivé) | |
Charge capacitive max. | ≤ 20000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-circuit disponible) |
Sortie sécurisée | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Canal LED arrêt | désactivé (Canal désactivé) |
Canal LED jaune | allumé (Canal mis en circuit, charge du canal > 80 %) |
clignote (Mode de programmation actif) | |
clignote deux fois (Contrôler l'installation, pas de communication avec le module d'alimentation) | |
Canal LED vert | allumé (Canal activé) |
Canal LED rouge | allumé (Canal mis hors circuit, surtension ou sous-tension active) |
s'éclaire temporairement (Canal mis hors circuit, phase de refroidissement 5 s, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
clignote (Canal mis hors circuit, prêt à la remise en circuit, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
clignote deux fois (Canal désactivé, dépassement de la limitation du courant total du circuit) | |
Canal LED jaune-rouge | clignote (Canal mis en circuit, mode de surcharge, exploitation env. 110 ... 150 %, mise hors circuit après 5 s) |
Canal LED vert-rouge | clignote (Canal mis hors circuit, mode de programmation actif, réglage de courant selon le déclenchement de surcharge ou de court-circuit) |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,4 mm |
Hauteur | 132,4 mm |
Profondeur | 111,3 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Couleur | gris clair (RAL 7035) |
Matériau | PA 6 |
PA 6 | |
PA 6 | |
PC | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 65 °C (Il faut tenir compte de la plage de température du module d'alimentation) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 4000 m (amsl) |
Test hygrométrique | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Choc (fonctionnement) | 30g (Durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale selon CEI 60068-2-27) |
25g (Durée 6 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale selon la norme CEI 60068-2-27, choc permanent) | |
Vibration (fonctionnement) | 5g (10 ... 150 Hz/10 cycles/axes/X, Y, Z) |
Homologation UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
Remarque | CEM - immunité pour les domaines industriels |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | CEM - émission de perturbation pour les zones résidentielles, commerciales et de l'industrie légère |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-78 |
Remarque | Influences environnementales - humidité et chaleur constantes |
Normes/prescriptions | EN 50178 |
Remarque | Equipement d'installations à courant fort avec équipements électriques |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-6 |
Remarque | Influences environnementales - oscillation (sinusoïdale) |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-27 |
Remarque | Influences environnementales - chocs |
Type de montage | enfichable sur les barres collectrices CAPAROC CR… |
Référence | 1115657 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CLA234 |
Product key | CLA234 |
GTIN | 4063151040185 |
Poids par pièce (emballage compris) | 94,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 86,4 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 1bd62200-d856-49a1-96fc-d7e5783c9839 |
Produits compatibles
-
CAPAROC PD 0V - Distributeurs de potentiel 1110987
-
UC-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0818140
-
UCT-TMF 6 - Repères pour blocs de jonction 0828746
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Barre collectrice 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barre collectrice 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barre collectrice 1110991
-
CAPAROC CR CON - Pièce métallique 1270955
Avantages
Standard personnalisable grâce à une combinaison individuelle de modules de protection à plusieurs canaux
Utilisation particulièrement facile grâce au montage sans outil, à une installation sans coupure et à un état de fonctionnement transparent
Conception très simple avec quatre canaux à protection différente et encombrement réduit de 3 mm seulement par canal
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem