CAPAROC PM IOL - Module d'alimentation
1115670

Module d'alimentation avec interface IO-Link pour l'alimentation du système de disjoncteurs CAPAROC en 12 ou 24 V DC pour 20 canaux au maximum. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Standard personnalisé grâce à la sélection de signaux et reset faciles, jusqu'à la communication IO-Link et PROFINET
Utilisation particulièrement simple grâce au montage sans outil, à une alimentation directe sur la barre collectrice et à un état de fonctionnement transparent
Conception très simple grâce au paquet de données entièrement numériques

Questions fréquemment posées


Pourquoi la LED sous tension (PWR) de la LIO CAPAROC PM clignote-t-elle en rouge ?

Un clignotement rouge de la LED sous tension du module d'alimentation IO-Link indique une modification de la configuration matérielle. Lors de la première mise en service, cet avertissement peut être acquitté sans hésitation en appuyant plus longtemp... Voir plus

Un clignotement rouge de la LED sous tension du module d'alimentation IO-Link indique une modification de la configuration matérielle. Lors de la première mise en service, cet avertissement peut être acquitté sans hésitation en appuyant plus longtemps sur le bouton (> 2 secondes).
Si cet avertissement s'affiche au cours du processus, la configuration matérielle a été modifiée depuis le dernier acquittement et doit être vérifiée. Si le nombre de canaux d'un module a été augmenté dans le cadre d'un remplacement antérieur du module, l'acquittement de l'avertissement entraîne inévitablement un décalage des données de processus.

Voir moins

Existe-t-il un tutoriel du matériel qui explique les fonctions de CAPAROC ?

video thumbnail of faq answer

Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel pour faciliter la prise en main de CAPAROC.... Voir plus

Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel pour faciliter la prise en main de CAPAROC.

Voir moins

Combien de modules de disjoncteur puis-je raccorder après un module d'alimentation ?

CAPAROC PM S-R : 20 modules de disjoncteur
CAPAROC PM IOL : 20 canaux
CAPAROC PM PN : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM EIP : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM MB : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM EC : 16 modules de disjoncteur


La LED du canal clignote deux fois en jaune toutes les 4 secondes. Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que la communication interne avec le module d'alimentation est interrompue ou défectueuse.
Vérifiez que les modules sont correctement montés et qu'il n'existe aucun espace entre les modules. Si la communication est toujours interromp... Voir plus

Cela signifie que la communication interne avec le module d'alimentation est interrompue ou défectueuse.
Vérifiez que les modules sont correctement montés et qu'il n'existe aucun espace entre les modules. Si la communication est toujours interrompue, vérifiez les contacts latéraux du premier module qui clignote (à gauche). S'ils sont tordus, trop enfoncés dans le module, mal centrés dans l'ouverture du boitier, ou endommagés d'une autre manière, remplacez le module.

Voir moins

Est-il possible de bloquer le réglage des courants programmés ?

Il est possible de bloquer les courants de différentes manières :
1. Verrouillage de la programmation : appuyez sur la touche PWR du module d'alimentation pendant > 3 secondes, la LED PWR clignote 3 fois en jaune, les réglages sont alors verrou... Voir plus

Il est possible de bloquer les courants de différentes manières :
1. Verrouillage de la programmation : appuyez sur la touche PWR du module d'alimentation pendant > 3 secondes, la LED PWR clignote 3 fois en jaune, les réglages sont alors verrouillés. En appuyant à nouveau pendant > 3 secondes, la LED clignote 3 fois en vert et le verrouillage est à nouveau supprimé.
2. Le blocage peut également être activé et désactivé via l'interface de communication. Il est également possible de définir ici le verrouillage de l'utilisation, qui empêche toute utilisation et tout réglage sur l'appareil. Le blocage ne peut alors être levé que via l'interface.

Voir moins


Voir les FAQ