CAPAROC PM EIP - Module d'alimentation
1393553

The product will comply with CRA requirements

Module d'alimentation avec interface EtherNet/IP™ pour l'alimentation du système de disjoncteurs CAPAROC en 12 ou 24 V DC. Interface système supplémentaire pour la communication avec l'alimentation. Pour le montage sur rail DIN avec les barres collectrices CAPAROC.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Standard personnalisé grâce à un choix de signaux simples et à la réinitialisation en toute facilité jusqu'à la communication EtherNet/IP™
Utilisation particulièrement simple grâce au montage sans outil, à une alimentation directe sur la barre collectrice et à un état de fonctionnement transparent
Conception très simple grâce au paquet de données entièrement numériques et aux blocs fonctionnels EtherNet/IP™ pour Studio 5000

Questions fréquemment posées


Existe-t-il un tutoriel du matériel qui explique les fonctions de CAPAROC ?

video thumbnail of faq answer

Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel pour faciliter la prise en main de CAPAROC.... Voir plus

Oui, il existe un tutoriel concernant le matériel pour faciliter la prise en main de CAPAROC.

Voir moins

Combien de modules de disjoncteur puis-je raccorder après un module d'alimentation ?

CAPAROC PM S-R : 20 modules de disjoncteur
CAPAROC PM IOL : 20 canaux
CAPAROC PM PN : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM EIP : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM MB : 16 modules de disjoncteur
CAPAROC PM EC : 16 modules de disjoncteur


La LED du canal clignote deux fois en jaune toutes les 4 secondes. Qu'est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que la communication interne avec le module d'alimentation est interrompue ou défectueuse.
Vérifiez que les modules sont correctement montés et qu'il n'existe aucun espace entre les modules. Si la communication est toujours interromp... Voir plus

Cela signifie que la communication interne avec le module d'alimentation est interrompue ou défectueuse.
Vérifiez que les modules sont correctement montés et qu'il n'existe aucun espace entre les modules. Si la communication est toujours interrompue, vérifiez les contacts latéraux du premier module qui clignote (à gauche). S'ils sont tordus, trop enfoncés dans le module, mal centrés dans l'ouverture du boitier, ou endommagés d'une autre manière, remplacez le module.

Voir moins

Est-il possible de bloquer le réglage des courants programmés ?

Il est possible de bloquer les courants de différentes manières :
1. Verrouillage de la programmation : appuyez sur la touche PWR du module d'alimentation pendant > 3 secondes, la LED PWR clignote 3 fois en jaune, les réglages sont alors verrou... Voir plus

Il est possible de bloquer les courants de différentes manières :
1. Verrouillage de la programmation : appuyez sur la touche PWR du module d'alimentation pendant > 3 secondes, la LED PWR clignote 3 fois en jaune, les réglages sont alors verrouillés. En appuyant à nouveau pendant > 3 secondes, la LED clignote 3 fois en vert et le verrouillage est à nouveau supprimé.
2. Le blocage peut également être activé et désactivé via l'interface de communication. Il est également possible de définir ici le verrouillage de l'utilisation, qui empêche toute utilisation et tout réglage sur l'appareil. Le blocage ne peut alors être levé que via l'interface.

Voir moins

Le système de disjoncteurs CAPAROC propose-t-il des blocs fonctionnels ?

Oui, des blocs fonctionnels existent pour le module d'alimentation à interface PROFINET, pour le portail TIA et CODESYS dans la zone de téléchargement de l'article, ainsi que pour PLCnext Engineer dans le PLCnext Store.



Voir les FAQ