UM-D37M/16R-120AC/DI/C3/L C
-
Module actif
2906915
Le module VARIOFACE à 16 canaux augmente les possibilités d'utilisation des cartes d'entrées tout-ou-rien Honeywell Experion LX IOTA en permettant l'utilisation des signaux d'entrée tout-ou-rien (120 V AC) avec des systèmes Experion LX (24 V DC)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 16 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | 2x 107 cycles |
| avec équipement | oui |
| Automate pris en charge: HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Carte E/S adaptée | TDILA1 |
| TDILB1 | |
| Tension nominale d'entrée UN | 120 V AC |
| Plage de tension d'entrée rapportée à UN | 0,8 ... 1,1 |
| Courant d'entrée typique pour UN | 3 mA |
| Temps d'amorçage typique | 6 ms |
| Temps de retombée typique | 15 ms |
| Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
| Affichage d'état/voie | LED jaune |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 contacteur (contact double) |
| Matériau des contacts | AgNi, plaqué or 5 µm |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Tension de commutation minimale | 100 mV |
| Intensité permanente limite | 50 mA |
| Courant de commutation minimal | 1 mA |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 184 mm |
| Hauteur | 142,3 mm |
| Profondeur | 65,2 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2906915 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK219H |
| Product key | DK219H |
| GTIN | 4055626164311 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 630 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 600 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 96c75f9b-765c-4358-b353-42794e59bfe1 |
Produits compatibles
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Câble 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Câble 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Câble 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Câble 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Câble 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Câble 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Câble 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Câble 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Câble 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Câble 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Câble 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Câble 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Câble 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Câble 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Câble 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Câble 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Câble 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Câble 1075563
-
REL-MR- 60DC/21AU - Relais individuels 2961134
Avantages
Boîtier UM-PRO
Montage sur profilé, comprend pied de mise à la terre
Affichage par canal de la puissance du signal (LED)
Permet l'isolation entre les appareils de terrain 120 V et l'automate 24 V
Relais NO enfichable par canal
Conçu pour le montage sur le côté gauche de l'armoire électrique
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem