Cet appareil Axioline E peut être relié à un IO-Link maître via un port IO-Link-A. Il permet d'acquérir des signaux de tension et d'intensité analogiques. Le maître IO-Link permet de l'utiliser sur différents réseaux.
AXL E IOL AI4 M12 3M
-
Module analogique
1743420
Axioline E, Dispositif d'entrée analogique, Entrées analogiques: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, connectique: 2, 3 ou 4 fils, IO-Link, indice de protection: IP65/IP67/IP69; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 184 mm |
| Profondeur | 30,3 mm |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Remarque relative à l'application | À l'heure actuelle, nous préparons le produit de manière à ce qu'il soit conforme, à compter du 11 décembre 2027, aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), sur la base des informations actuellement disponibles concernant cette loi. |
| Type de montage | Montage vissé |
| Couleur (Boîtiers) | couleur zinc |
| Matériau du boîtier | Zinc injecté |
| Analogique: | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques |
| Description de l'entrée | Entrées différentielles, sélection libre et séparée de la tension ou du courant |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
| Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
| Remarque relative à la connectique | blindé |
| Temps de conversion A/N | 31,25 µs |
| Résolution convertisseur A/D | 16 Bit |
| Circuit de protection | Protection contre les transitoires |
| Protection contre les surcharges | |
| Visualisation des valeurs mesurées | 16 bits (15 bits + signe) |
| Formats de données | Représentation normalisée |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Résistance d'entrée entrée courant | typ. 106 Ω |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 5 V |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| Résistance d'entrée entrée tension | typ. 280 kΩ |
| Tolérance, absolue (V) | Voir tableaux portant sur les indications des tolérances |
| Tolérance, relative | typ. 0,1 % (de la valeur finale de la plage de mesure si le calcul de la valeur moyenne est actif) |
| Voir tableaux portant sur les indications des tolérances | |
| Dérive | 100 |
| Filtre d'entrée | 30 Hz et calcul de la valeur moyenne (paramétrable) |
| Temps de filtre d'entrée | 120 ms |
| IO-Link | |
| Nombre de ports | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
| Remarque concernant la connectique | Raccordement rapide Push-Pull conforme à CEI 61076-2-010 ou raccordement vissé conforme à CEI 61076-2-101 |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Type de port | Classe A |
| Spécification | V1.1.4 |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui |
| Taux de transmission | 230,4 kbit/s (COM3) |
| Temps de cycle | 2 ms |
| Nombre de données de process | 8 Octet (Données d'entrée) |
| 0 Octet (Données de sortie) | |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Axioline E |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés particulières | Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA) |
| IO-Link | |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Degré de pollution | 2 (CEI 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentation: IO-Link | |
| Dénomination | Alimentation du port IO-Link (L+) |
| Tension nominale de l'alimentation périphérique | 24 V DC (Fourni par l'interface IO-Link du maître IO-Link.) |
| Plage de tension d'alimentation | 18 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Intensité nominale par appareil | typ. 44 mA |
| Courant absorbé | max. 59 mA (IiS = 0 mA) |
| max. 139 mA (IiS = 4 x 20 mA (charge nominale)) | |
| max. 859 mA (IiS = 4 x 200 mA (pleine charge)) | |
| Tenez compte du courant disponible pour le IO-Link-Master via L+. | |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité; oui |
| Alimentation: Capteurs | |
| Dénomination | Alimentation des capteurs UiS |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (provenant de L+) |
| Courant absorbé | max. 200 mA (par voie) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V L+ (IO-Link) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V L+ (IO-Link)/entrées analogiques | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Entrées analogiques / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C |
| Indice de protection | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Degré de résistance aux chocs) | |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g |
| Contrôle (gaz nocif) | |
| Norme d'essai | CEI 60068-2-60:2015 Méthode 4 |
| Température | 25 °C ±1 K |
| Humidité (relatif) | 75 % ±3 % |
| Durée du contrôle | 14 Jours |
| Concentration en volume H2S (Hydrogène sulfuré) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentration en volume NO2 (Dioxyde d'azote) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentration en volume Cl2 (Chlore) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentration en volume SO2 (Dioxyde de soufre) | 200 ppb ±20 ppb |
| Essai (Brouillard salin) | |
| Norme d'essai | DIN EN 60068-2-52 |
| Nombre de cycles | 4 |
| Étapes de test par cycle | 2 |
| Durée du contrôle (Total) | 168 h |
| Étape de test (Brouillard salin) | 2 h avec 5 % ±0,5 % NaCl, valeur pH 6,5...7,2 pour 35 °C ±2 K |
| Étape de test (Humidité) | 166 h avec 93 % ±3 % Humidité de l'air pour 40 °C ±2 K |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Référence | 1743420 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI7MF |
| Product key | DRI7MF |
| GTIN | 4067923308459 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 295,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 272 g |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
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
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
US-EML (20X8) - Etiquette 0800458
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
PROT-M12 SH - Vis de fermeture 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Répartiteur en Y 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Répartiteur en Y 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Répartiteur en Y 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Répartiteur en Y 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Répartiteur en Y 1683471
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - Connecteur 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - Connecteur 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - Connecteur 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - Connecteur 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - Connecteur 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - Connecteur 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Connecteur 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Connecteur 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Connecteur 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Connecteur 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Connecteur 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Connecteur 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
NF PD IOL R - Coupleur inductif 1736165
-
NF PD IOL B - Coupleur inductif 1736167
Avantages
Raccordement à un maître IO-Link avec connecteur M12 (détrompage A, 4 pôles)
Port de type A
Spécification IO-Link V1.1.4
Raccordement de 4 entrées max. avec connecteurs M12 (détrompage A, 4 pôles)
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Plages de tension : 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Indice de protection IP65/67/69
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem