UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC - Module actif
2900891

Module de sortie VARIOFACE, avec 32 relais miniatures enfichés, avec chacun 1 inverseur avec actionnement manuel verrouillable, pour 24 V DC (relais inclus)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Largeur de 92 mm seulement (8 canaux) ou 285 mm (32 canaux)
Relais miniatures enfichables avec chacun un contact inverseur et actionnement manuel verrouillable
Voyant de tension d'alimentation (LED)
LED d'état et diode de roue libre pour chaque circuit de signal (intégré dans le relais)