UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC
-
Module actif
2962382
Module de sortie VARIOFACE, avec embase enfichable pour 16 relais miniatures, 1 inverseur chacun, pour 24 V DC, avec blocs de jonction à couteau de sectionnement en sortie (sans relais)
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de voies | 16 |
| 32 | |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Durée de vie mécanique | 3x 107 cycles |
| Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-24DC/21HC |
| avec équipement | non |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension d'isolement assignée | 260 V AC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (Isolation de base entre les circuits des contacts de sortie) |
| 6 kV (Séparation sûre et isolation renforcée entre le circuit d'entrée et les circuits de courant de contacts de sortie) | |
| Automate pris en charge SIEMENS S7-1500 | |
| Carte E/S adaptée | 6ES7522-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Automate pris en charge SIEMENS S7-400 | |
| Carte E/S adaptée | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Automate pris en charge ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Carte E/S adaptée | 1771 OBN |
| Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Carte E/S adaptée | TC-ODD 321 |
| Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC L | |
| Carte E/S adaptée | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Automate pris en charge MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Carte E/S adaptée | QY81P |
| QY82P | |
| Automate pris en charge SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Carte E/S adaptée | DDO 353 |
| Automate pris en charge SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Carte E/S adaptée | 6ES7322-1BL00-0AA0 |
| Automate pris en charge GE-FANUC RX3i | |
| Carte E/S adaptée | IC694MDL754 |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Circuit de protection | Diode de roue libre; Diode de roue libre |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Affichage d'état/voie | LED jaune |
| Equipement possible | Relais miniature, REL-MR-24DC/21HC |
| Commutation | |
| Remarque | Les puissances de coupure sont valables pour l'utilisation du relais REL-MR- 24DC/21HC (2961312) |
| Type de contact | 1 inverseur |
| Tension de commutation maximale | 250 V AC/DC |
| Intensité permanente limite | 5 A |
| Courant de commutation minimal | 10 mA |
| Puissance de coupure (charge ohmique) max. | 120 W (24 V DC, t = 0 ms) |
| 58 W (48 V DC, t = 0 ms) | |
| 48 W (60 V, τ = 0 ms) | |
| 50 W (110 V DC, t = 0 ms) | |
| 80 W (220 V DC, t = 0 ms) | |
| 1250 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Pas | 2,54 mm |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Connexion vissée, avec couteau de sectionnement |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 48 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Connexion vissée, avec couteau de sectionnement |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Nombre de connexions | 4 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Raccordement pour module d'extension | |
| Type de raccordement | IDC/FLK connecteur mâle |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 20 |
| Pas | 2,54 mm |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Largeur | 267 mm |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 52 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
| CEI 60664 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Référence | 2962382 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK2191 |
| Product key | DK2191 |
| GTIN | 4017918087159 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 717 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 717 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
Avantages
Voyant de tension d'alimentation (LED)
Diode de polarisation
LED de diagnostic et d'état et diode roue libre pour chaque chemin de signal
Relais miniatures enfichables
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem