PR2-RSC3-LDP-24DC/4X21AU
-
Module à relais
2834724
Modules porte-relais prémontés à raccordement vissé, composition : Embase, relais industriel avec LED intégrée, diode roue libre, touche d'actionnement manuel encliquetable et étrier de fixation. Tension d'entrée : 24 V DC, 4 inverseurs à contacts dorés, 5 A
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Diode de roue libre intégrée dans le relais pour les types DC
Relais avec actionnement manuel verrouillable et LED d'état
Affichage mécanique de position
4 types de contacts inverseurs avec contacts dorés multicouches
Disposition logique des contacts facilitée par l'embase de relais 1/3 niveaux