BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680
-
Module à relais
2900116
Module à relais, interface standard pour installations d'alarme incendie, avec relais miniatures soudés fixes, 1 contact à ouverture, tension d'entrée 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
| Propriétés d'isolation: Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation de base |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| État de la gestion des données | |
| Date de la dernière maintenance des données | 12.09.2025 |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Côté excitation | |
| Tension nominale d'entrée UN | 24 V DC |
| Plage de tension d'entrée | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Courant d'entrée typique pour UN | 10 mA |
| Circuit de protection | Pont redresseur; Pont redresseur, varistance |
| Condensateur; Condensateur | |
| Témoin de présence de la tension de service | LED |
| Commutation | |
| Type de contact | 1 contact NF |
| Matériau des contacts | AgSnO2, plaqué or |
| Remarque | Une résistance de 680 Ω et une résistance de 3,3 kΩ sont branchées respectivement en série et en parallèle à la sortie |
| Tension de commutation maximale | 30 V AC |
| Intensité permanente limite | max. 3 A |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
| Largeur | 17,8 mm |
| Hauteur | 90 mm |
| Profondeur | 61 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Entrée/sortie pour distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2900116 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | DK64Y1 |
| Product key | DK64Y1 |
| GTIN | 4046356473705 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 75,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 64,85 g |
| Numéro du tarif douanier | 85364190 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n° CAS: Non applicable) |
| Lead (n° CAS: 7439-92-1) | |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem