HC-M-02-HS-70/22-MOD-BU
-
Module à élément de contact
1585731
Module à isolant pour contacts HEAVYCONNEC, femelle, 2 pôles jusqu'à 70 A, raccordement vissé axial
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC HC-B6 à B48, cadre-support articulé HC-M-MHR... requis, raccordement axial pour clé mâle pour vis à six pans creux de 2,5 mm |
Instructions de montage | Utiliser une clé mâle pour vis à six pans creux 2,5 mm pour le raccordement axial. Uniquement pour fils flexibles. Pour hauteurs de boîtier h ≥ 52 mm. Les raccords enfichables ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Remarque concernant la connectique axiale : Uniquement pour fils flexibles. Les sections de conducteur indiquées se rapportent à la section géométrique du câble utilisé. L'utilisation de câbles dont la section géométrique diffère considérablement de la section nominale du câble doit être contrôlée avant l'emploi. Le logement de raccordement de la connectique axiale à vis est conçu pour les câbles à faible diamètre selon VDE 0295 classe 5. Les structures de ligne différentes (p.ex. lignes de classe 6) sont à contrôler avant utilisation. Instructions de montage Avant le début du montage, il convient de s'assurer que la vis conique est entièrement dévissée (l'alvéole est ouverte). Il est interdit de torsader les câbles. Les fils doivent être insérés jusqu'à la butée dans l'alvéole de contact (jusqu'à ce que l'isolation se trouve contre le contact). Maintenir le fil en position et le serrer à l'aide d'une clé Allen. L'extrémité du fil doit être sectionnée avant de procéder à un nouveau raccordement. Le resserrage de la vis de raccordement n'est autorisé qu'une seule fois afin d'éviter une rupture de fil. Afin d'éviter tout endommagement au niveau du contact, le fil / le câble doit être absorbé mécaniquement à une distance convenable par rapport au point de jonction (p. ex. pour l'utilisation dans une découpe en tôle). La norme DIN VDE 0100-520:2003-06 contient des indications pour une exécution correcte. Les raccordements non utilisés doivent être serrés au couple de serrage maximal. |
|
Vis à 6 pans creux | SW2,5 |
Type de produit | Élément de contact modulaire |
Série | HC-M-02 |
Application | Puissance |
Nombre de pôles | 2 |
Enfichable | 2 |
Numérotation des contacts | 1 - 2 |
Nombre de prises | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé axial |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 14 mm² ... 22 mm² |
Section raccordable AWG | 6 ... 4 |
Couple de serrage | 4 Nm (pour 14 mm² ... 16 mm²) |
5 Nm (22 mm²) | |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 11 mm +1 mm (14 mm² ... 16 mm²) |
12,5 mm +1 mm (pour 22 mm²) |
Dessin coté |
|
Largeur | 34,2 mm |
Hauteur | 46,5 mm |
Longueur | 14,6 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Hauteur minimum du boîtier | 72 mm |
Tension de référence (III/3) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Courant de référence | 70 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1585731 |
Conditionnement | 2 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Product key | AF7ACB |
GTIN | 4046356308236 |
Poids par pièce (emballage compris) | 31,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 31,5 g |
Pays d'origine | DE |
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem