HC-M-02-HS-70/16-MOD-BU
-
Module à élément de contact
1585715
Module à isolant pour contacts HEAVYCONNEC, femelle, 2 pôles jusqu'à 70 A, accordement vissé axial 16mm2
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC HC-B6 à B48, cadre-support articulé HC-M-MHR... requis, raccordement axial pour clé mâle pour vis à six pans creux de 2,5 mm |
| Instructions de montage | Utiliser une clé mâle pour vis à six pans creux 2,5 mm pour le raccordement axial. Uniquement pour fils flexibles. Pour hauteurs de boîtier h ≥ 52 mm. Les raccords enfichables ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Remarque concernant la connectique axiale : Uniquement pour fils flexibles. Les sections de conducteur indiquées se rapportent à la section géométrique du câble utilisé. L'utilisation de câbles dont la section géométrique diffère considérablement de la section nominale du câble doit être contrôlée avant l'emploi. Le logement de raccordement de la connectique axiale à vis est conçu pour les câbles à faible diamètre selon VDE 0295 classe 5. Les structures de ligne différentes (p.ex. lignes de classe 6) sont à contrôler avant utilisation. Instructions de montage Avant le début du montage, il convient de s'assurer que la vis conique est entièrement dévissée (l'alvéole est ouverte). Il est interdit de torsader les câbles. Les fils doivent être insérés jusqu'à la butée dans l'alvéole de contact (jusqu'à ce que l'isolation se trouve contre le contact). Maintenir le fil en position et le serrer à l'aide d'une clé Allen. L'extrémité du fil doit être sectionnée avant de procéder à un nouveau raccordement. Le resserrage de la vis de raccordement n'est autorisé qu'une seule fois afin d'éviter une rupture de fil. Afin d'éviter tout endommagement au niveau du contact, le fil / le câble doit être absorbé mécaniquement à une distance convenable par rapport au point de jonction (p. ex. pour l'utilisation dans une découpe en tôle). La norme DIN VDE 0100-520:2003-06 contient des indications pour une exécution correcte. Les raccordements non utilisés doivent être serrés au couple de serrage maximal. |
|
| Vis à 6 pans creux | SW2,5 |
| Type de produit | Élément de contact modulaire |
| Série | HC-M-HS |
| Application | Puissance |
| Nombre de pôles | 2 |
| Enfichable | 2 |
| Numérotation des contacts | 1 - 2 |
| Nombre de prises | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé axial |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 6 mm² ... 16 mm² |
| Section raccordable AWG | 8 ... 6 |
| Couple de serrage | 2 Nm (6 mm²) |
| 3 Nm (10 mm²) | |
| 4 Nm (16 mm²) | |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 11 mm +1 mm |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34,2 mm |
| Hauteur | 46,5 mm |
| Longueur | 14,6 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Hauteur minimum du boîtier | 72 mm |
| Tension de référence (III/3) | 1000 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
| Courant de référence | 70 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Référence | 1585715 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Product key | AF7ACB |
| GTIN | 4046356308212 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 31,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 31,2 g |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem