TC ETH EXTENDER S19 - Modem
2702077

Unité de communication Ethernet 19“ pour la mise en réseau des installations et stations via la technologie SHDSL. Débits jusqu'à 30 MBit/s, distances jusqu'à 20 km sur lignes en cuivre propres via des structures linéaires, en étoile et en anneau. Diagnostic par LED ou logiciel.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles