PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB
-
Modem
2313106
Modem industriel GPRS/GSM pour montage sur profilé EN. GSM et GPRS. 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interface série RS-232. Pile TCP/IP. Entrée et sortie d'alarme. Tension d'alimentation 24 V DC
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Isolation galvanique | VCC // RS-232 // GSM |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 8,4 W |
| Type de réseau | Téléphonie mobile |
| Tension d'essai interface de données/alimentation | 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai interfaces de données | 1500 V |
| Alimentation | |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC (via bloc de jonction à vis enfichable MINICONNEC) |
| Tension nominale d'alimentation | 24 V DC ±5 % (alternative ou redondante, par contact sur le bus fond de panier et alimentation système) |
| Courant absorbé typique | < 350 mA (24 V DC) |
| < 80 mA (Veille) | |
| Numérique | |
| Description de l'entrée | Entrée TOR |
| Nombre d'entrées | 2 |
| Signal d'entrée tension | 9 V DC ... 60 V DC |
| Signal d'entrée courant | 5 mA |
| Signal | |
| Dénomination sortie | Sortie TOR |
| Nombre de sorties | 1 |
| Signal de sortie tension | 10 V DC ... 30 V DC |
| Signal de sortie courant | ≤ 80 mA (24 V) |
| Alimentation | |
| Couple de serrage | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | RS-232 |
| Données: Interface RS-232, selon ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Vitesse de transmission | 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s (Réglable automatiquement ou manuellement) |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Distance de transmission | 15 m |
| Format de données/détrompage | UART/NRZ série asynchrone, 7/8 données, 1/2 stop, 1 parité, longueur des caractères 10/11 bits |
| Contrôle du flux de données / protocoles | Handshake logiciel Xon/Xoff ou Handshake matériel RTS/CTS |
| Radio | |
| Description de l'interface | GSM / GPRS |
| Plage de fréquence | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Débit de données | ≤ 85,6 kbit/s |
| Antenne | Connecteur femelle d'antenne SMA impédance 50 Ω |
| Interface SIM | 1,8 V, 3 V |
| GSM | CSD 9,6 / 14,4 kbps |
| GPRS | Class 10, Class B |
| CS1 ... CS4 | |
| Fonction réseau | 4 fenêtres temporelles pour la réception, 2 fenêtres temporelles pour l’émission des données. Le PIN est mémorisé sur le modem. Une reconnexion automatique au réseau s'effectue après une coupure de la tension. Stack TCP/IP intégré, établissement automatique de la connexion. |
| Contrôle du réseau | LED pour signaler la qualité de réception |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 118,6 mm |
| Matériau (Boîtier) | PA V0 |
| Chute libre selon CEI 60068-2-32 | : 1 m |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 5g par direction |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : Fonctionnement : 15g, durée 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| : Stockage : 30g, durée 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Restriction : voir la déclaration du fabricant concernant le fonctionnement en altitude) |
| ≤ 2000 m (selon UL) | |
| CE | |
| Certificat | Conformité CE |
| UL, USA / Canada | |
| Repérage | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Test aux gaz nocifs | |
| Repérage | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la Directive RED 2014/53/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55032 |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | Sévérité de contrôle 3 |
| Intensité champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | ± 2 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Signal | ± 1 kV (Sévérité de contrôle 3) |
| Remarque | Critère B |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Entrée | ± 2 kV |
| Signal | ± 1 kV |
| Remarque | Critère B |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Remarque | Critère A |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55032 |
| Remarque | Classe A, domaine d'application : industrie |
| Critères | |
| Critère A | Fonctionnement normal dans le cadre des limites fixées. |
| Critère B | Perturbation temporaire du fonctionnement, que le dispositif corrige de lui-même. |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2313106 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNC421 |
| Product key | DNC421 |
| GTIN | 4046356166034 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 182,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 182,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222628 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Temps de latence fixes
Compatibilité électromagnétique élevée
Utilisation universelle
Réglables indépendamment du fabricant de la commande
Pare-feu
Une entrée de commutation est disponible sur le fond de panier, déclenchable par SMS avec protection par mot de passe
Verrouillage des cartes SIM par PIN
Établissement de la liaison avec protection par mot de passe
Réseau de téléphonie mobile GSM : 850, 900, 1800 et 1900 MHz
Compatible IPT
Pile TCP/IP intégrée, pour la connexion d'appareils sans pile TCP/IP dans un réseau
Débits de transmission jusqu'à 53,6 kbits/s
Établissement d'une connexion par numéro d'appel (CSD)
Fonctionnalité client / serveur
Établissement d'une connexion via les adresses IP
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem