Logiciel de gestion pour le diagnostic et la configuration
Une production économique nécessite une disponibilité maximale. Les outils logiciels aident non seulement pour la mise en service plus rapide de votre installation mais peuvent aussi effectuer une surveillance efficace et un diagnostic fiable. Nous proposons des solutions exhaustives vous permettant d'utiliser de façon efficace des réseaux Ethernet, PROFINET ou INTERBUS dans des installations d'automatisation.
Logiciel de gestion des appareils pour la mise à jour du firmware, des logiciels et des certificats des appareils à serveur OPC-UA intégré. Le logiciel Device an Update Management est disponible gratuitement dans la rubrique Téléchargements. Une licence payante que vous pouvez acheter est nécessaire pour mettre à jour le firmware et le logiciel.
Diag+, logiciel de diagnostic pour les réseaux INTERBUS et PROFINET, d'autres domaines d'utilisation peuvent être p. ex. la mise en service et l'entretien.
Outil de planification pour les stations d'E/S Inline et Axioline F, avec Axioline Smart Elements (téléchargement gratuit)
5
Gestion des appareils et des mises à jour
Plus les composants d'automatisation deviennent intelligents et plus ils communiquent par exemple avec des systèmes distants (cloud), plus il est important que le firmware de chaque composant soit à jour. Avec la gestion des appareils et des mises à jour basée sur OPC UA, les mises à jour peuvent être effectuées manuellement ou automatiquement,
et ce, quel que soit le fabricant. Cela permet de gagner du temps, de réduire les coûts et de minimiser les risques de cyberattaques.
Pourquoi la gestion des appareils et des mises à jour vous offre-t-elle plus de sécurité ?
Élimination rapide des risques de sécurité liés à un firmware obsolète
Mise à disposition automatique des firmwares du fabricant pour automatiser facilement les mises à jour
Inventaire facile des données matérielles et firmware (état du logiciel/firmware de tous les appareils en un coup d'œil)
Création, répartition et gestion des certificats de serveur OPC UA sécurisés
API REST de bout en bout pour une intégration facile dans les systèmes existants
La gestion des appareils et des mises à jour est la base d'une cybersécurité optimale dans les entreprises.
Gestion unifiée des appareils et des mises à jour
Possibilités d'intégration
La gestion des appareils et des mises à jour peut aussi être exécutée :
En tant qu'application logicielle via le PLCnext Store
En tant que solution informatique basée sur les conteneurs