Logiciel de configuration et de diagnostic - AX SW SUITE DEMO
2985660

Automationworx Software Suite est un ensemble complet d'outils logiciels adaptés les uns aux autres pour le système d'automatisation Automation Worx composé de PC WORX, PC WORX EXPRESS, DIAG+, DIAG+ NetScan, CONFIG+, VISU+, WEBVISIT, AX OPC SERVER. La version démo est gratuite et n'exige aucune clé de licence. Elle peut être téléchargée sous « Téléchargements ».


Informations détaillées concernant le produit




Type de produit Logiciel de diagnostic et de configuration

Type de logiciel Sur site
Domaine d'application du logiciel Logiciel démo
Information de licence
Type de licence Licence mono-utilisateur
Logiciel gratuit
Fonctionnalité
Matériel correspondant Cartes de couplage INTERBUS de 4e génération, contrôleur PROFINET (uniquement Phoenix Contact)
Nombre de points E/S sans objet
Configuration requise
Dispositifs de commande Clavier, souris
Système d'exploitation Windows® 10 (32 bits/64 bits), à partir de Build 1511
Windows®11, à partir de la Build 22000.675
Processeur min. Architecture x86, 2 GHz
Disque dur min. 2 Goctet(s)
Mémoire travail min. 2 Goctet(s)
Interfaces port COM série, Ethernet, (PCI sur la carte maîtresse INTERBUS dans le PC)
Résolution d'écran SXGA (1280 x 1024)
Navigateurs supportés Internet Explorer version 8 ou sup.
Langues prises en charge allemand, anglais, français, italien, espagnol, chinois

Référence 2985660
Conditionnement 1 Unité(s)
Commande minimum 1 Unité(s)
Clé de vente DRDBAC
Product key DRDBAC
GTIN 4046356073912
Poids par pièce (emballage compris) 42,9 g
Poids par pièce (hors emballage) 40,05 g
Numéro du tarif douanier 49119900
Pays d'origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27242501
ECLASS-10.0.1 27242501
ECLASS-11.0 27242501

ETIM

ETIM 8.0 EC000809

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43233600


Produits compatibles