Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

EV-T1CCS-MF-M4X10-CTS - Kit de réparation
1281251

CHARX connect professional, CCS type 1, Kit de réparation, Accessoires, Montage vissé, boîtiers: noir, Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC, avec cadre d'enfichage échangeable, avec 5 vis à tête plate M4X10 et à entraînement de sécurité Torx (IPR TORX PLUS®), pour le changement du cadre d'enfichage des connecteurs de charge côté véhicule, CEI 62196-3-1, SAE J1772, Changement sans vidange du fluide de refroidissement

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Gamme de produits complète
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enfichage sans vidange du liquide de refroidissement