EV-T1CCS-M4X20-C
-
Kit de réparation
1288247
CHARX connect standard, CCS type 1, Kit de réparation, Accessoires, Montage vissé, boîtiers: noir, Avec support de contact DC et partie avant intégrée des contacts DC, CEI 62196-3, SAE J1772
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gamme de produits complète
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
Remplacement facile lors de la maintenance, du cadre du schéma d'enfichage sans vidange du liquide de refroidissement