PROFINET STARTERKIT 3.0 - Kit de démarrage
2988395

Kit de démarrage PROFINET avec contrôleur PROFINET, têtes de station, modules d'E/S, switch administrable, alimentation et accessoires et câbles pour le montage d'une application test PROFINET. Un exemple de projet et une clé de licence PC Worx 6 sont également fournis.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Mémoire de programme et de données : 1 Mo/2 Mo
Mémoire non volatile de données : 64 Ko
Temps de traitement pour 1 000 instructions : 0,5 ms
Entrées/sorties intégrées : 12/4
Tension d'alimentation : 24 V DC