Le kit THERMOMARK E.WRAP permet d'augmenter la productivité des conducteurs lors du repérage des conducteurs et des câbles. La combinaison de l'imprimante à rouleaux THERMOMARK E.300 BASIC et de l'applicateur THERMOMARK E.WRAP rend les opérations de marquage des conducteurs et des câbles le plus efficaces possible. Vous disposez ainsi d'un système d'application et d'impression automatisé avec lequel vous obtenez un gain de temps pouvant atteindre 60 % par rapport aux opérations manuelles de marquage.
La THERMOMARK E.WRAP applique des étiquettes d'enroulement de câble automatiquement sur des corps cylindriques - avec un niveau de qualité constant. Cette caractéristique est primordiale pour les étiquettes d'enroulement de câble car elles présentent un laminé de protection supplémentaire qui protège la surface imprimée. La solution de repérage obtenue est ainsi particulièrement résistante, ce qui est important par ex. pour une utilisation en extérieur. Pour simplifier son maniement le plus possible, l'appareil est équipé d'une échelle de mesure réglable qui garantit que le repérage sera toujours appliqué à la distance voulue de l'extrémité du câble. Ce système efficace permet de repérer automatiquement tous les diamètres compris entre 2 mm/0,08" et 16 mm/0,63".
Contenu de la livraison :
THERMOMARK E.WRAP (1203216), galet presseur TM E.WRAP-PR (1259200), arête de distribution TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), THERMOMARK E.300 BASIC, câble d'alimentation (modèle d'enfichage type F), câble USB et instructions d'installation multilingues.
Remarque :
Le système d'impression THERMOMARK E.300 (D) BASIC est équipé pour être utilisable immédiatement, combiné avec l'applicateur approprié. Par comparaison avec l'imprimante standard THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D), les articles suivants ne sont pas fournis : le panneau avant TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), l'arête de coupe TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), le galet presseur standard TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), le rouleau d'étiquettes EML (20X8)R/TL (0802999) et le ruban encreur THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687).
THERMOMARK E.WRAP SET
-
Kit applicateur
1287054
Kit de matériel comprenant l'applicateur E.WRAP et le système d'impression compatible THERMOMARK E.300 D BASIC, destiné à imprimer et à appliquer des étiquettes d'enroulement de câble E-WML... sur des conducteurs et des câbles.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Efficacité maximum : gain de temps pouvant atteindre 60 % par rapport aux opérations manuelles d'impression et d'application
Une efficacité élevée et constante tout au long de la journée de travail grâce au maniement intuitif, ce qui participe à la réduction des coûts
Exactitude de la planification en ce qui concerne la productivité et la qualité : si les commandes sont nombreuses, il est possible d'augmenter considérablement la productivité sans augmenter le nombre d'employés
Réduction des erreurs utilisateurs grâce au guidage intuitif pas à pas suivant tout le processus de repérage, ainsi que le traitement automatique des données issues des systèmes CAE et d'autres formats de données courants dans les échange de données
L'étendue du porte-feuille de matériaux permet de proposer tous les diamètres de conducteurs et de câbles compris entre 2 mm/0,08" et 16 mm/0,63"
Qualité d'application élevée et constante : influence positive sur la résistance et la durabilité du repérage
Utilisation simple : le positionnement du repérage peut être défini en utilisant l'échelle de mesure comme orientation
Pour les applications intérieures et extérieures : haute résistance des repères appliqués grâce au laminé de protection
Pour corps cylindriques, conducteurs et câbles
Montage simple et rapide de l'applicateur sur l'imprimante à rouleaux via un vis à six pans creux
Raccordez l'applicateur à l'imprimante à rouleaux via l'interface D-SUB, le logiciel le reconnaîtra automatiquement