Pour que les opérations de marquage des câbles et des conducteurs soient le plus efficaces possibles, combinez l'imprimante à rouleaux THERMOMARK E.300 D ou THERMOMARK E.600 D avec l'applicateur THERMOMARK E.WRAP. Vous disposez ainsi d'un système d'application et d'impression automatisé avec lequel vous réalisez un gain de temps pouvant atteindre 60 % par rapport aux opérations manuelles de marquage. La THERMOMARK E.WRAP applique des étiquettes d'enroulement de câble automatiquement sur des corps cylindriques - à un niveau de qualité qui demeure constant. Cette caractéristique est primordiale pour les étiquettes d'enroulement de câble car elles disposent d'un laminé de protection supplémentaire qui protège la surface imprimée. La solution de repérage obtenue est ainsi particulièrement résistante, ce qui est important par ex. en cas d'utilisation en extérieur. Pour que son maniement soit le plus simple possible, l'appareil dispose d'une échelle de mesure réglable qui garantit que le repérage sera toujours appliqué à la distance voulue de l'extrémité du câble. Ce système efficace permet de repérer automatiquement tous les diamètres compris entre 2 mm/0,08" et 16 mm/0,63".
Contenu de la livraison :
THERMOMARK E.WRAP, galet presseur TM E.WRAP-PR (1259200), arête de distribution TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), instructions d'installation multilingues
THERMOMARK E.WRAP
-
Applicateur
1192931
Applicateur destiné à imprimer et appliquer efficacement des étiquettes d'enroulement de câble E-WML... sur des conducteurs et des câbles, en une seule opération automatisée
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Efficacité maximum : gain de temps pouvant atteindre 60 % par rapport aux opérations manuelles d'impression et d'application
Une efficacité élevée et constante tout au long de la journée de travail grâce au maniement intuitif, ce qui participe à la réduction des coûts
Exactitude de la planification en ce qui concerne la productivité et la qualité : si les commandes sont nombreuses, il est possible d'augmenter considérablement la productivité sans augmenter le nombre d'employés
Réduction des erreurs utilisateurs grâce au guidage intuitif pas à pas suivant tout le processus de repérage, ainsi que le traitement automatique des données issues des systèmes CAE et d'autres formats de données courants dans les échange de données
L'étendue du porte-feuille de matériaux permet de proposer tous les diamètres de conducteurs et de câbles compris entre 2 mm/0,08" et 16 mm/0,63"
Qualité d'application élevée et constante : influence positive sur la résistance et la durabilité du repérage
Utilisation simple : le positionnement du repérage peut être défini en utilisant l'échelle de mesure comme orientation
Pour les applications intérieures et extérieures : haute résistance des repères appliqués grâce au laminé de protection
Pour corps cylindriques, conducteurs et câbles
Montage simple et rapide de l'applicateur sur l'imprimante à rouleaux via un vis à six pans creux
Raccordez l'applicateur à l'imprimante à rouleaux via l'interface D-SUB, le logiciel le reconnaîtra automatiquement