THERMOMARK E.CUTTER/P - Dispositif de coupe
1201336

Lame perforante pour tous les modèles de gaines thermorétractables et de repérage au format en continu, permettant de réaliser des découpes de longueur individualisée

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le maximum de flexibilité : réalisation de repères individuels à partir de matériaux continus
Découpes variables de longueur, possibles de 3,45 mm/0,14" à 2000 mm/78,74"
Pour toutes les gaines thermorétractables et de repérage au format en continu : WMS…, WMS-2 HF... et WMS-OT HF...
Les perforations permettent de séparer très facilement les différents repères, l'un après l'autre, puis de les monter
Montage rapide et facile de la lame de coupe sur l'imprimante
Il est possible de rabattre la lame de coupe pour changer le matériau en toute facilité