TOOL-CASE BASIC
-
Malette à outils
1212428
Mallette à outils, équipée de coupe-câbles, d'une pince coupante diagonale, une pince droite et combinée, une pince à dénuder, un outil de dégainage, des pinces à sertir, des tournevis, une clé pour armoire électrique, un kit d'échantillons, un coffret d'embout
Informations détaillées concernant le produit
-
-
CRIMPFOX 10S - Pince à sertir 1212045
-
CRIMPFOX-RCI 6 - Pince à sertir 1212057
-
CUTFOX 18 - Outil de sectionnement de câbles 1212129
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
UNIFOX-C VDE - Pince universelle 1212202
-
UNIFOX-P VDE - Pince droite 1212204
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
-
WIREFOX-D 11 - Outil à dénuder 1212160
-
WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder 1212161
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
SZF 2-0,8X4,0 - Tournevis 1204520
-
SZF 3-1,0X5,5 - Tournevis 1206612
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
SZS 0,5X3,0 VDE - Tournevis 1207404
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis 1205066
-
SZS 1,0X6,5 VDE - Tournevis 1205079
-
SZK PH1 VDE - Tournevis 1205150
-
SZK PH2 VDE - Tournevis 1205163
-
SZK PZ1 VDE - Tournevis 1206450
-
SZK PZ2 VDE - Tournevis 1206463
-
USS 4 - Clé d'armoire 1203149
-
SAMPLE-TOOL-CASE-CABLE-SET - Jeu d'échantillon 1208335
-
AI SORTI BOX RD - Malette d'assortiment 3202960
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |
| Type de produit | Jeu d'outils |
| Type de conditionnement | Mallette |
| Largeur | 475 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Longueur | 425 mm |
| Couleur | multicolore (RAL -) |
| Référence | 1212428 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3511 |
| Product key | BH3511 |
| GTIN | 4046356514613 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 6 768 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 6 768 g |
| Numéro du tarif douanier | 82060000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21045003 |
| ECLASS-15.0 | 21045003 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000149 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27113200 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas déquipement électrique et électronique) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem