EM-RS485-GATEWAY-IFS
-
Interface de données
2901527
Passerelle pour la connexion à une commande située à un niveau supérieur de jusqu'à 32 périphériques systèmes INTERFACE via Modbus/RS-485. Les périphériques système INTERFACE sont reliés à la passerelle à l'aide d'un connecteur sur profilé, celui-ci étant inclus.
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Alimentation | |
| Tension d'alimentation assignée du circuit de commande Us | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Courant d'alimentation de commande assigné IS | 85 mA (plus courant de charge des sorties) |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension | |
| Numérique | |
| Nombre | 8 |
| Tension de commande assignée UC | 24 V DC ±20 % |
| Courant de commande assigné IC | 3 mA |
| Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
| Parafoudre basse tension | |
| Numérique: Sorties de couplage | |
| Nombre | 4 |
| Tension résiduelle | 1 V |
| Tension de commutation maximale | 23 V DC (US - URésid de la sortie) |
| Courant de commutation maximal | 500 mA |
| Circuit de protection | Faire attention à la protection parallèle contre inversions de polarité, au fusible (Protection avec un fusible F de 8 A max) |
| Alimentat. | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Port de programmation | |
| Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 12 |
| Système INTERFACE | |
| Type de raccordement | Connecteur de bus sur rail DIN |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 5 |
| RS-485 | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Données: Interface réseau | |
| Protocole de communication | RS-485 |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Données: Interface de service | |
| Protocole de communication | Interface-System |
| Type de raccordement | S-PORT (connecteur femelle) |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 12 |
| Données: Bus d'appareils | |
| Protocole de communication | Interface-System |
| Type de raccordement | Connecteur de bus sur rail DIN |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 5 |
| Taux de transmission | 76,8 kbit/s |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 114,5 mm |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau du boîtier | Polyamide PA non renforcé |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -35 °C ... 80 °C |
| Normes/Prescriptions | EN 50178 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Référence | 2901527 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DK7724 |
| Product key | DK7724 |
| GTIN | 4046356607117 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 204,8 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 199,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151602 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
IFS-CONFSTICK-L - Module de mémoire 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Module de mémoire 2986122
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur mâle pour C.I. 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connecteur pour C.I. 1857919
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M - Elément enfichable 1784729
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connecteur de bus sur rail DIN 2707437
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptateur 2905872
-
US-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etiquette en plastique 0819301
-
EM-D-8/4-24DC-IFS - Module d'extension 2904473
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem