VS-08-ST-RJ45
-
Isolant mâle RJ45
1688573
Isolant mâle RJ45, CAT5e, 8 pôles, blindé, connectique IDC, pour cordons AWG 26 et fils rigides AWG 26 ... 24
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Connecteur de données (côté câble) |
Type | RJ45 |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | RJ45 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Nombre de prises | 1 |
Blindé | oui |
Sortie du câble | droit |
Positions / contacts | 8P8C |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Degré de pollution | 2 |
Tension de référence (III/3) | 72 V (DC) |
Courant de référence | 1,5 A |
Résistance de contact | < 20 mΩ (Contact) |
< 100 mΩ (Blindage) | |
Plage de fréquence | 100 MHz |
Résistance d'isolement | > 500 MΩ |
Intensité nominale IN | 1,5 A |
Résistance de passage par paire de contacts | < 20 Ω |
Résistance de passage | > 10 mΩ (Fil - IDC) |
Support de transmission | Cuivre |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
Vitesse de transmission | 1 GBit/s |
Technologie de raccordement | |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Section raccordable AWG | 26 ... 24 (rigide) |
26 ... 24 (souple) | |
Section raccordable | 0,13 mm² ... 0,2 mm² (rigide) |
0,14 mm² ... 0,22 mm² (souple) |
Largeur | 11,6 mm |
Hauteur | 12,1 mm |
Longueur | 24,1 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Phosphore bronze |
Matériau de surface du contact | Au/Ni |
Matériau de porte-contacts | PC |
Matériau de l'étrier de verrouillage | PC |
Diamètre extérieur du câble | 4,6 mm ... 5,8 mm |
Tension d'essai fil/fil | 1000 V |
Tension d'essai fil/blindage | 1500,00 V |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
Force d'enfichage par contact de signal | < 20,00 N |
Force de retrait par contact de signal | < 20 N |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C |
Type de montage | Raccordement à sertir |
Référence | 1688573 |
Conditionnement | 5 Unité(s) |
Commande minimum | 5 Unité(s) |
Clé de vente | ABNAAG |
Product key | ABNAAG |
GTIN | 4017918622404 |
Poids par pièce (emballage compris) | 2,92 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 2,87 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ECLASS-15.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Montage facile avec un outil de sertissage
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem