Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

VS-08-T-RJ45/IP 20 - Capot RJ45
1688638

Capot RJ45, IP20, pour isolant mâle VS-08-ST-RJ45, avec verrouillage Push-Pull adapté au cadre pour embase, pour câble de diamètre de 5,0 mm à 6,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles