FL SWITCH 1008NTC - Industrial Ethernet Switch
1085156

The product will comply with CRA requirements

Switch Ethernet étroit, plage de température étendue, huit ports RJ45 avec 10/100 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS, revêtement de protection pour environnements difficiles

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
Voyants de diagnostic local à LED
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
PROFINET classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel
Energy Efficient Ethernet selon IEEE 802.3az
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
Avec revêtement de protection
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation