FL SWITCH 1005NTC - Industrial Ethernet Switch
1085161

Switch Ethernet étroit, plage de température étendue, cinq ports RJ45 avec 10/100 Mbit/s sur tous les ports, détection automatique de la vitesse de transmission, fonction auto-crossing et QoS, revêtement de protection pour environnements difficiles

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

La reconnaissance d'Auto-Negociation et d'Autocrossing facilite l'installation et la mise en place.
Voyants de diagnostic local à LED
Les ports RJ45 prennent en charge une vitesse de transmission de 10/100 MBit/s
Messages QoS (Quality of Service) priorisés
PROFINET classe de conformité A pour l'échange de données en temps réel
Energy Efficient Ethernet selon IEEE 802.3az
Filtres PTCP PROFINET pour une communication fiable au sein des réseaux PROFINET
Conformally coated
Priorisation améliorée du trafic de données pour les protocoles d'automatisation