LT-63
-
Inductance de découplage
2818546
Inductance de découplage pour le montage parallèle direct de 2 parafoudres de type 2 et de parafoudres non amorcés de type 1, intensité nominale : 63 A, largeur de boîtier : 70 mm (4 UL)
Informations détaillées concernant le produit
| Tension nominale UN | 500 V AC/DC |
| Type de raccordement | Blocs de jonction à vis |
| Filetage vis | M5 |
| Couple de serrage min. | 4,5 Nm |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 89,8 mm |
| Profondeur | 65,5 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du boîtier | PBT |
| Tension nominale UN | 500 V AC/DC |
| Intensité nominale IN | 63 A (40 °C) |
| Plage de fréquence | 50 Hz ... 60 Hz |
| Inductance en série | 15 µH (10 kHz) |
| Protection max. en amont nécessaire | 63 A (gL) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 115 °C |
| Normes Spécification informatique | |
| Normes/Prescriptions | VDE 0565-2 |
| CEI 61643-1 | |
| prEN 138000 | |
| DIN EN 60068 | |
| VDE 0565-2 | |
| CEI 61643-1 | |
| prEN 138000 | |
| DIN EN 60068 | |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 2818546 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | CL132Z |
| GTIN | 4017918159993 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,074 kg |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1,074 kg |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Pont de câblage 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Pont de câblage 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Pont de câblage 2830443
-
MPB 18/1-12/1.6 - Pont de câblage 2838063
-
MPB 18/1-16/1.4 - Pont de câblage 2830155
-
MPB 18/1- 4/1.4 - Pont de câblage 2830142
-
MPB 18/4-12 - Pont de câblage 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Pont de câblage 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Pont de câblage 2809241
-
MPB 18/1-57 - Pont de câblage 2809238
-
MPB 18/1-12 - Pont de câblage 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Pont de câblage 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Pont de câblage 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Pont de câblage 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Pont de câblage 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Pont de câblage 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Pont de câblage 2809209
-
MPB 18/3- D - Couvercle d'extrémité pour pont de câblage 2809322
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX 50 - Outil de sectionnement de câbles 1206641
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem