Applicateur destiné à imprimer et appliquer efficacement des étiquettes d'enroulement de câble E-WML... sur des conducteurs et des câbles, en une seule opération automatisée
Marquage automatisé
La THERMOMARK E SERIES assure une plus grande efficacité dans la construction d'armoires électriques : le système modulaire composé d'une imprimante à rouleau à transfert thermique et d'applicateurs imprime des marquages et les applique de manière automatisée sur les câbles et les conducteurs. De plus, la THERMOMARK E.VARIO inscrit des repères de blocs de jonction en format continu et les découpe individuellement au pas approprié. Le regroupement de ces étapes du process crée un gain de temps de 60 % environ.
Applicateur pour l'impression et l'application efficaces des gaines rétractables de repérage E-WMS... sur des conducteurs et des câbles, en une seule opération automatisée
Ruban encreur, pour le groupe de produits E-WML... combiné avec l'applicateur THERMOMARK E.WRAP, longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 64 mm, coloris: noir
Ruban encreur, pour le groupe de produits E-WM... associé à l'applicateur THERMOMARK E.WIRE, longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 30 mm, coloris: noir
Emballage d'origine, rembourrage compris, pour un transport sûr de la THERMOMARK E.WRAP
Le galet presseur est adapté à tous les matériaux E-WM... et E-WMS... (de largeurs pouvant atteindre 30 mm/1,18")
Arête de distribution, compatible avec tous les matériaux E-WML... lors de l'utilisation de la THERMOMARK E.WRAP
Emballage d'origine, rembourrage compris, pour un transport sûr de la THERMOMARK E.WIRE
Galet presseur pour tous matériaux E-WM... et E-WMS... (de largeurs pouvant atteindre 60 mm/2,36")
Emballage d'origine, rembourrage compris, pour un transport sûr du THERMOMARK E.SLEEVE
Avantages
- Efficacité maximale : gain de temps d'environ 60 % grâce à l'impression et à l'application en une seule étape de process
- Réagir avec souplesse grâce à un système modulaire composé d'une imprimante à transfert thermique standard et de quatre applicateurs pour différentes solutions de repérage
- Processus de travail numérique de bout en bout : contrôle et traitement automatique des données à partir de systèmes IAO
- Manipulation simple et qualité élevée constante grâce à un processus automatisé
Nouveaux produits
Imprimante à transfert thermique pour l'identification industrielle
Pour le repérage recto et recto-verso de matériaux en format rouleau
Utilisez la THERMOMARK E.300 DOUBLE pour le repérage sur une ou deux faces de supports en rouleaux. Combinez-la avec le E.CUTTER(/P) pour couper ou perforer des matériaux en format continu ou connectez-la à l'applicateur THERMOMARK E.SLEEVE.
Caractéristiques principales
- Pour l'impression recto et recto-verso de matériaux en rouleaux
- Imprimante à transfert thermique avec une résolution d'impression de 300 dpi
- Convient à une utilisation continue en production et au traitement de gros volumes d'impression
- Compatible avec les THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER et E.CUTTER/P
- Écran tactile LCD multicolore de 4,3"
Avantages
- Compatibilité avec THERMOMARK E.SLEEVE : transformez facilement votre imprimante standard en un système d'impression et d'application efficace
- L'impression recto-verso garantit une lisibilité optimale des gaines thermorétractables et des tuyaux de repérage
- Traitement facile de tous les matériaux en format continu grâce à l'utilisation de E.CUTTER et E.CUTTER/P
- Grâce à OPC UA, les messages d'état sont transmis en temps réel et de manière bidirectionnelle au logiciel de repérage
Système d'impression modulaire THERMOMARK E SERIES
Imprimante à transfert thermique THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) Imprimante à rouleaux pour tous les matériaux
Profitez de la flexibilité des imprimantes à rouleaux : utilisez les appareils comme imprimantes standard pour tous les rouleaux. Combinez-les avec le E.CUTTER(/P) pour couper ou perforer des matériaux en continu. Connectez les imprimantes à l'un des applicateurs de la série THERMOMARK E pour créer des systèmes d'impression et d'application efficaces.
- Compatible avec tous les applicateurs de la série THERMOMARK E
- Convient pour tous les rouleaux de la gamme de produits MARKING system
- Traitement facile de tous les matériaux en format continu grâce à l'utilisation de E.CUTTER et E.CUTTER/P
- Écran tactile LCD multicolore de 4,3 pouces : vidéos de dépannage, messages en temps réel
- 300 et 600 dpi pour toutes les exigences industrielles
- Conception industrielle robuste pour des volumes d'impression importants
Marquage de câbles avec la THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Impression et application automatisées de marquages de câbles
L'applicateur THERMOMARK E.WIRE réalise des repères de câbles mobiles radialement et axialement. Grâce à la soudure, le repère est imperdable. Le format continu couvre tous les diamètres entre 1,8 et 5,6 mm, avec un seul matériau disponible en différentes largeurs.
- Jusqu'à 70 % de gain de temps par rapport aux processus de repérage et d'application manuels avec des étiquettes à gaine thermorétractable ou enveloppantes
- Un matériau pour toutes les plages de diamètres : utilisation de matériaux continus de différentes largeurs
- Simplicité d'utilisation : mesure automatique du diamètre de la partie conductrice exposée cylindrique
- Flexibilité maximale : repérage déplaçable radialement et axialement
- Grâce à la soudure, le repérage est imperdable
- Pour les parties conductrice exposées cylindriques, les fils individuels, les câbles et les faisceaux de câbles
Imprimer et appliquer la gaine thermorétractable avec THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Impression et application automatisées de gaines thermorétractables
L'applicateur THERMOMARK E.SLEEVE traite la gaine thermorétractable en format continu et la coupe individuellement à la longueur souhaitée. De plus, l'applicateur ouvre les repères individuels de gaine thermorétractable pour faciliter leur insertion sur des parties conductrices exposées cylindriques.
- Jusqu'à 75 % de gain de temps par rapport aux processus de repérage et d'application manuels avec gaine thermorétractable
- Rentabilité grâce à l'utilisation de gaine thermorétractable en format continu
- Simplicité d'utilisation : détection automatique des objets grâce à des barrières lumineuses et à une entrée de câble optimisée
- Manipulation efficace : pas de préparation nécessaire grâce à l'adaptation automatique au diamètre respectif de la partie conductrice exposée cylindrique
- Pour les parties conductrices exposées cylindriques, les conducteurs et les câbles
Impression et application automatisées d'étiquettes autoprotégées avec THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Impression et application automatisées d'étiquettes autoprotégées
L'applicateur THERMOMARK E.WRAP applique de manière automatisée des étiquettes autoprotégées sur les parties conductrices exposées cylindriques - et ce, avec en haute qualité constante. Pour un marquage particulièrement résistant, un laminé de protection recouvre la surface imprimée.
- Jusqu'à 60 % de gain de temps par rapport aux processus d'impression et d'application manuels avec des étiquettes autoprotégées
- Grande qualité d'application constante : influence positive sur la résistance et la durabilité du repérage
- Utilisation simple : positionnement du repère définissable par orientation sur l'échelle de mesure
- Pour les applications intérieures et extérieures : haute résistance grâce au laminé de protection
- Pour les parties conductrices exposées cylindriques, les conducteurs et les câbles
Imprimer et découper des repères de bloc de jonction en format continu avec THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Imprimer et découper des repères de blocs de jonction en format continu
L'applicateur THERMOMARK E.VARIO marque des borniers entiers avec seulement deux matériaux en format continu pour des rainures de marquage hautes et plates. Grâce au format continu, toutes les largeurs entre 3,5 et 1 000 mm peuvent être réalisées - indépendamment du nombre de pas différents.
- Jusqu'à 70 % de gain de temps lors du repérage dans différents pas
- Deux matériaux seulement : repérage de l'ensemble du bornier
- Géométrie innovante : fixation parfaite du matériau dans la rainure de marquage ainsi qu'encliquetage et séparation faciles des différents repères
- Marquage simple et efficace des borniers : affectation automatique des coupes de perforation sur la base des données du logiciel d'ingénierie