Accessoires UPS et batteries de remplacement
CM-SI-2AF - Fusible
CM-SI-2AF
-
Fusible
2939027
Fusible de sortie (5 x 20 mm), selon CEI 127-2/EN 60127-2, 2 A rapide
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Fusible
Propriétés électriques
Tension de référence
250 V
Fusible
rapide
Signalisation
Affichage optique des défauts
non
Dimensions
Dimensions
5 x 20 mm
Données commerciales
Référence
2939027
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
CMPLZ9
Product key
CMPLZ9
GTIN
4017918099459
Poids par pièce (emballage compris)
1,4 g
Poids par pièce (hors emballage)
1,21 g
Numéro du tarif douanier
85361010
Pays d'origine
CN
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 10.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Homologations
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00724
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,095 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit