Accessoires UPS et batteries de remplacement
CM-SI-1AF - Fusible
CM-SI-1AF
-
Fusible
2939014
Fusible de sortie (5 x 20 mm), selon CEI 127-2/EN 60127-2, 1 A rapide
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Fusible
Propriétés électriques
Tension de référence
250 V
Fusible
rapide
Signalisation
Affichage optique des défauts
non
Dimensions
Dimensions
5 x 20 mm
Données commerciales
Référence
2939014
Conditionnement
10 Unité(s)
Commande minimum
10 Unité(s)
Clé de vente
CMPLZ9
Product key
CMPLZ9
GTIN
4017918099442
Poids par pièce (emballage compris)
1,24 g
Poids par pièce (hors emballage)
1,164 g
Numéro du tarif douanier
85361010
Pays d'origine
CN
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27142002
ECLASS-15.0
27142002
ETIM
ETIM 10.0
EC002704
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Homologations
EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.BL08.B.00724