OCS HINGED CORNER SET
-
Fixation en coin
1557904
Fixation en coin, jeu 2 + 2 pièces avec vis pour toutes les tailles de boîtier, Matériau : PC-ABS, Coloris : gris clair
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Recommandation | D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement. |
| Instructions de montage | Utilisez uniquement les vis fournies pour la fixation. |
| Type de produit | Inserts de montants d'angle |
| Type de boîtier | Boîtier pour applications extérieures |
| Type de boîtier | Boîtier pour applications extérieures |
| Série de boîtiers | OCS |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 51 mm |
| Profondeur | 11 mm |
| Couleur | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau | PC |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau isolant | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
| Type de montage | Montage vissé |
| Type de conditionnement | Sac en PE |
| Référence | 1557904 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | ACFDBZ |
| Product key | ACFDBZ |
| GTIN | 4067923064362 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 49,29 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 47,03 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la livraison. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
OCS HP 080604 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1471770
-
OCS HP 080604 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1471772
-
OCS HP 100806 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1471773
-
OCS HP 100806 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1471774
-
OCS HP 121006 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1471775
-
OCS HP 121006 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1471776
-
OCS HP 141206 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1557790
-
OCS HP 161408 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1557792
-
OCS HP 181610 GY7035 - Boîtier pour applications extérieures 1557794
-
OCS HP 141206 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1557795
-
OCS HP 161408 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1557796
-
OCS HP 181610 TRANS - Boîtier pour applications extérieures 1557797
-
OCS CORNER SCREW SET - Jeu de vis 1521845
-
OCS PANEL 0806 PC - Plaque de montage 1471783
-
OCS PANEL 1008 PC - Plaque de montage 1471785
-
OCS PANEL 1210 PC - Plaque de montage 1471786
-
OCS PANEL 1412 PC - Plaque de montage 1562143
-
OCS PANEL 1614 PC - Plaque de montage 1562144
-
OCS PANEL 1816 PC - Plaque de montage 1562145
-
OCS POLEFIX 0806 - Matériaux de montage 1476923
-
OCS POLEFIX 1008 - Matériaux de montage 1476924
-
OCS POLEFIX 1210 - Matériaux de montage 1476926
-
OCS POLEFIX 1412 - Matériaux de montage 1562148
-
OCS POLEFIX 1614 - Matériaux de montage 1562151
-
OCS POLEFIX 1816 - Matériaux de montage 1562153
-
OCS MOUNT 0806 SET - Support mural 1471778
-
OCS MOUNT 1008 SET - Support mural 1471781
-
OCS MOUNT 1210 SET - Support mural 1471782
-
OCS MOUNT 1412 SET - Support mural 1562129
-
OCS MOUNT 1614 SET - Support mural 1562132
-
OCS MOUNT 1816 SET - Support mural 1562133
-
OCS FOOT SET - Support mural 1471777
-
SF-PH 2-100 - Tournevis 1212560
-
SF-PHSL 2-100 VDE - Tournevis 1212288
Avantages
Système de boîtier avec certification internationale
Un plastique spécial garantit un fonctionnement continu sécurisé
Offre la protection contre les infiltrations de jets d'eau
Résiste aussi aux contraintes mécaniques importantes
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem