CBL-SIGNAL-LIGHT-INTERFACE-V4A - Ensemble de commutateurs
1087371

Interface de communication pour la commande et le diagnostic de max. sept feux de signalisation de type CSD-SL 200S. Avec un dispositif de coupure de sécurité pour les feux de signalisation sélectionnés.

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Commande et diagnostic de sécurité des feux de signalisation par PROFIsafe jusqu'au SIL 2/PL d
Coupure de sécurité des feux de signalisation conformément à la configuration
Mise en service rapide sans programmation
Raccordement simple de max. 7 feux de signalisation grâce aux interfaces standard
Utilisation durable dans des conditions rudes à l'extérieur grâce au boîtier V4A résistant à l'eau de mer