Le feu de signalisation est conçu pour une utilisation dans les feux de circulation (p. ex. sur des écluses, des ponts mobiles sur des voies fluviales, etc.). L'utilisation de fonctions de surveillance autonomes en matière de sécurité assure une grande disponibilité. Pour les fonctions de surveillance, seuls des composants répondant aux normes industrielles sont exclusivement utilisés. Le feu de signalisation est disponible avec différentes couleurs de lumière normalisées. L'interface de communication met à votre disposition de nombreuses informations concernant le diagnostic et l'état. Grâce au diagnostic fiable à 2 canaux, il est possible de réaliser des feux de circulation jusqu'au niveau de performance e et jusqu'au SIL 3.
CSD-SL 200S GN
-
Feu de signalisation
2404768
Feu de signalisation, 24 V DC, IALA vert optimal, angle de rayonnement (vertical/horizontal): 10,5 °/4,5 °, diamètre: 174 mm, indice de protection: IP65/IP67, Interface de communication, diagnostic fiable
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Signaling light |
| Application | Navigation fluviale |
| Infrastructure de transport | |
| Diagnostic fiable suivant CEI 61508 | |
| Position de montage | vertical |
| Equipement | Compteur d'heures de service |
| Propriétés particulières | Interface de communication |
| diagnostic fiable | |
| Diagnostic messages | LED : température, courant, tension, etc. oui |
| Panne de secteur, panne de communication oui | |
| Diagnostic fiable (jusqu'à SIL2/PLd) en liaison avec des modules sûrs (technologie Safety) oui | |
| Couleur voyant | IALA vert optimal |
| Durées | |
| Temps d'amorçage typique | max. 400 ms |
| Temps d'enclenchement typique pour Us | typ. 100 ms |
| Temps de réarmement | max. 800 ms |
| Généralités | |
| Courant transitoire | max. 12 A (Impulsion µ s) |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Nombre de pôles | 8 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Courant absorbé | max. 740 mA (LED vertes) |
| Consommation de puissance | typ. 14 W (LED vertes) |
| Numérique: | |
| Nombre de sorties | 2 |
| Courant de sortie | max. 100 mA (par voie) |
| Courant de sortie maximal par canal | 100 mA |
| Plage de tension de sortie | 17 V DC ... 31 V DC (DC) |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Remarque concernant la connectique | Hybride 8 pôles codage Y pour la puissance et les données et 4 pôles codage A pour un diagnostic sûr |
| Caractéristiques d'éclairage | |
| Type de l'éclairage | LED |
| Nombre de LED | 8 (conformément à la recommandation IALA E200-1 et CIE 1931) |
| Spectre de couleurs | 490 nm ... 510 nm |
| Classe de couleur | C2 (EN 12966) |
| Luminance | L3 (EN 12966) |
| Rapport de densité lumineuse | R3 (EN 12966) |
| Classe de lumière fantôme | 5 (EN 12368) |
| Luminosité | max. 4200 Cd |
| variable | Oui, avec 256 niveaux |
| Angle de rayonnement | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | LED : température, courant, tension, etc. |
| Message | oui |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Panne de secteur, panne de communication |
| Message | oui |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Diagnostic fiable (jusqu'à SIL2/PLd) en liaison avec des modules sûrs (technologie Safety) |
| Message | oui |
| Profondeur | 66 mm |
| Diamètre | 174 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Matériau Boîtier | Aluminium moulé sous pression à DIN EN 1706 |
| Matériau Verre | Verre |
| Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (à deux voies) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP65/IP67 (à l'état vissé) |
| Pression atmosphérique (service) | 70 hPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2, pas de condensation, pas de formation de glace) |
| Contrôle mécanique | |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 15g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage vissé |
| Montage par encliquetage | |
| Position de montage | vertical |
| Référence | 2404768 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DRL121 |
| Product key | DRL121 |
| GTIN | 4055626447247 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2 020 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 680 g |
| Numéro du tarif douanier | 85308000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
NBC-M12MSY/1,0-94H - Câble hybride 1276293
-
NBC-M12MSY/2,0-94H - Câble hybride 1276291
-
NBC-M12MSY/5,0-94H - Câble hybride 1276289
-
NBC-M12MSY/10,0-94H - Câble hybride 1276287
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Câble hybride 1408642
-
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - Câble hybride 1275330
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY - Câble hybride 1274101
-
NBC-M12MSY/5,0-94H/M12MSY - Câble hybride 1276285
-
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Câble hybride 1328195
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1500868
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1500871
-
SAC-4P-M12MS-M12FS SH/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1536081
-
SAC-4P-MS-FS SH SCO/.../... - Câble pour capteurs/actionneurs 1523803
-
SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - Embases paroi avant 1693791
-
SACC-M12MS-4PL SH - Connecteur 1424666
-
SACC-M12FS-4PL SH - Connecteur 1424668
-
PROT-M12 FB - Vis de fermeture 1555538
-
PROT-M12 - Vis de fermeture 1680539
-
PROT-M12 FS-M - Capuchon de fermeture 1430488
-
PROT-M12 FS - Capuchon de fermeture 1560251
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Support 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Support 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Protection anti-éblouissement 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Protection anti-éblouissement 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Boîtier 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Boîtier 1473916
Avantages
Développé conformément à la norme EN 12966-1 et à la recommandation IALA E200-1
Diagnostic fiable à 2 canaux avec modules de sécurité jusqu'à la catégorie 4/PL e selon la norme EN ISO 13849-1 et jusqu'au SIL 3 selon les normes EN 62061 et CEI 61508
Communication de bus de terrain (distance possible jusqu'à l'automate : 400 m)
État défini en cas d'interruption de la communication
Grande intensité de couleur et de luminosité
Gradable sur 256 niveaux
Particulièrement économe grâce à la technologie LED, très efficace sur le plan énergétique et minimum 50000 h de durée de vie des LED
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem