Le PSK RTU 50 est un enregistreur de données avec modem GSM/GPRS intégré, 2 entrées analogiques et 4 entrées TOR, 2 sorties TOR, 1 interface série et 1 interface Ethernet. Grâce à un innovant système de gestion de la puissance, l'enregistreur de données peut également fonctionner sur batteries ou avec des cellules solaires.
PSK RTU 50
-
Enregistreur de données
2400018
Enregistreur de données avec modem GSM/GPRS intégré, 2 entrées analogiques et 4 entrées TOR, 4 sorties TOR, 1 interface série et 1 interface Ethernet
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Enregistreurs de données |
Type | Stand-alone |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II (boîtier en plastique) |
Mémoire de données rémanente | 1 Mo |
Système en temps réel CEI-61131 | |
Mémoire de programme | 832 Koctet(s) |
Consommation de puissance | typ. 70 mW (min. 2,45 mW, max. 1,4 W) |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | max. 0,12 W |
Alimentation | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC |
Courant max. absorbé | 100 mA |
Courant absorbé typique | 5 mA |
Horloge en temps réel | |
Horloge temps réel | oui (sauvegarde par batterie) |
Description horloge temps réel | ±9 s/m Batterie interne |
Analogique: | |
Nombre d'entrées | 2 |
Résolution convertisseur A/D | 12 Bit |
Type de raccordement | Connecteur MINICONNEC |
Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
Signal d'entrée courant | 4 mA ... 20 mA |
Résistance d'entrée entrée courant | 50 Ω (Connecté à la terre) |
Numérique: | |
Nombre d'entrées | 4 |
Technologie de raccordement | MINICONNEC |
Numérique: | |
Dénomination sortie | Sorties TOR |
Nombre de sorties | 2 (Sortie relais) |
Tension de sortie | max. 60 V DC |
Courant de sortie | max. 1 A |
Tension de batterie | 3 V DC |
Capacité batterie | 235 mAh |
Type de raccordement | MINICONNEC |
Entrée/sortie, alimentation | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 26 ... 14 |
Radio | |
Description de l'interface | GSM / GPRS |
Plage de fréquence | 850 MHz ... 1900 MHz |
Nombre | 1 |
Type de raccordement | SMA (femelle) |
Impédance | 50 Ω |
Interface SIM | Carte SIM 1,8 volts et 3 volts |
RS-232 | |
Physique de transmission | Niveau TTL |
Nombre de voies | 1 (IDE) |
RS-232/-485 | |
Nombre de voies | 1 |
Protocoles supportés | CEI 60870-5-101, Modbus/RTU, CEI 62056-21 |
Série | |
Système de bus | Autres |
Remarque concernant la connectique | Interface spéciale pour VEGABAR 66 |
Nombre de voies | 1 |
Ethernet | |
Type de raccordement | RJ45 |
Nombre de voies | 1 (Datawatt Network Application Protocol) |
Protocoles supportés | CEI 60870-5-104, Modbus TCP/IP, FTP |
Format de données/détrompage | Protocole de configuration |
Largeur | 210 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 45 mm |
Coloris | argent/noir |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 65 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
Choc | 25g, critère 1 selon CEI 60068-2-27 |
Vibrations (service) | 5g |
Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Conformité aux directives CEM | Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Décharge d'électricité statique (ESD) EN 61000-4-2/CEI 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) Critère B, décharge par contact ±6 kV, décharge dans l'air ±8 kV |
Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Champs électromagnétiques EN 61000-4-3/CEI 61000-4-3 EN 61000-4-3 (immunité aux émissions) Critère A, 10 V/m | |
Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Transitoires rapides en salves (Burst) EN 61000-4-4/CEI 61000-4-4 EN 61000-4-4 (EFT/en salves) Critère B, lignes d'alimentation : ±2 kV, liaisons de signaux/données : ±2 kV | |
Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Surtension transitoire (Surge) 61000-4-5/CEI 61000-4-5 EN 61000-4-5 (tensions de choc) Critère B | |
Test de l'immunité selon les normes EN 61000-6-2/CEI 61000-6-2 Perturbations conduites EN 61000-4-6/CEI 61000-4-6 EN 61000-4-6 (perturbations conduites) Critère A; tension d'essai 10 V | |
Essai des perturbations selon les normes EN 61000-6-4/CEI 61000-6-4 EN 55011 (Perturbations radioélectriques) Classe A | |
Émissions parasites | |
Normes / Spécifications | EN 61000-6-4 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2400018 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DREDZX |
GTIN | 4055626016429 |
Poids par pièce (emballage compris) | 980 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 475 g |
Pays d'origine | NL |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Entrées d'alarme et sorties de couplage
Modem GSM-/GPRS intégré
LED de diagnostic
Faible consommation
Enregistreur de données, passerelle et gestionnaire d'alarmes
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem