Embouts isolés et non isolés de différentes tailles et en différents coloris

Embouts

Les embouts servent au traitement des conducteurs dans le respect de la sécurité du processus et au câblage. Ils protègent le conducteur avant le raccordement par épissure, facilitant ainsi l'introduction dans le puits de serrage. Traitez les conducteurs en toute sécurité et avec professionnalisme en utilisant nos embouts haut de gamme. Notre gamme complète de produits en embouts isolés et non isolés de différentes tailles et en différents coloris satisfait aux exigences des normes internationales.

Go to Product Detail Page for item 1212781
AI 1,5-8 RD-S - Embout
AI 1,5-8 RD-S - Embout
1212781

Embouts en bande, 1,5 mm2, longueur d'embout 8 mm, avec collets en plastique, selon DIN 46228-4, coloris spécial rouge, avec extrémité fonctionnelle pour un traitement sûr et convivial avec Crimphandy, 20 bandes de 50 embouts chacune.

Avantages

  • Vaste gamme de produits pour tous les domaines d'application
  • Des embouts de haute qualité et standardisés – Made in Germany –
  • Connexion certifiée UL en combinaison avec une sélection de nos outils de sertissage et automates
Embout individuel non isolé
Embout simple isolé en noir
Embout individuel TWIN isolé en blanc
Embout isolé individuel avec collerette en plastique agrandie de couleur bleue
Embout individuel non isolé

Les embouts non isolés sont utilisés en premier lieu dans les environnements étroits. Ce faisant, ils protègent le conducteur et facilitent le traitement ultérieur.

  • Selon DIN 46228-1 et UL 486F-A
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • Sections de conducteurs de 0,14 à 120 mm²

Embout simple isolé en noir

Les embouts isolés protègent contre l'épissure des conducteurs et facilitent l'introduction dans la boîte à bornes.

  • Selon DIN 46228-4 et UL 486F-E
  • Disponible en plusieurs longueurs et coloris
  • Section de conducteur de 0,14 à 120 mm²

Embout individuel TWIN isolé en blanc

Pour sertir deux conducteurs dans un embout de manière pratique, les embouts TWIN conviennent parfaitement.

  • Convient pour la fabrication de ponts en chaîne
  • Selon UL 486F-F
  • Disponible en plusieurs longueurs et coloris
  • Section de conducteur de 2 x 0,5 à 2 x 16 mm²

Embout isolé individuel avec collerette en plastique agrandie de couleur bleue

Ces versions spéciales d'embouts sont utilisées pour le traitement de conducteurs avec une isolation plus épaisse.

  • Variantes disponibles pour les conducteurs UL, AWG, JIS, multinormes et protégés contre les courts-circuits
  • Selon DIN 46228-4 et UL 486F-E
  • Disponible en plusieurs longueurs et coloris
  • Sections de conducteurs de 0,5 à 16 mm²

Embouts bleus isolés en bande
Embouts en rouge sous forme de produits en bande
Boîte d'assortiment noire équipée d'embouts
Embouts bleus isolés en bande

Les bandes sont utilisées pour le traitement des conducteurs avec la pince à sertir et à dénuder CRIMPFOX 4 IN 1 et le CF CRIMPHANDY.

  • Selon DIN 46228-4 et UL 486F-E
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Sections de conducteurs de 0,5 à 2,5 mm²

Embouts en rouge sous forme de produits en bande

Les embouts sous forme de produits en bande sont utilisés dans la fabrication entièrement ou partiellement automatisée. Ainsi, p. ex., l'automate à sertir et à dénuder CF 3000 peut en être équipé.

  • Selon DIN 46228-4 et UL 486F-E
  • Disponible en plusieurs coloris et tailles de rouleaux
  • Sections de conducteurs de 0,5 à 2,5 mm²

Boîte d'assortiment noire équipée d'embouts

Des kits à dénuder et à sertir ainsi que diverses boîtes d'assortiment complètent notre gamme d'embouts. Nos boîtes d'assortiment sont disponibles non équipées ou équipées d'embouts de différentes tailles et couleurs.

Pince à sertir CRIMPFOX DUO 10 entourée de différents conducteurs sertis

Précurseur pour les normes internationales sur la qualité, la sécurité et la compatibilité

Phoenix Contact est l'un des premiers fabricants à avoir fait certifier des embouts en combinaison avec une sélection d'outils de sertissage et d'automates à sertir selon la norme UL 486F entrée en vigueur en 2016 (ZMLF.E488001). Associée à la conformité avec la norme DIN 46228-1/-4 (mise à jour 03/2020), elle permet de satisfaire aux exigences du marché mondial en matière de qualité, de sécurité et de compatibilité et offre aux utilisateurs orientés vers l'exportation un système accepté dans le monde entier.
Vous trouverez les combinaisons d'embouts et d'outils certifiées UL dans notre aperçu.

Logo de certification UL

Données intéressantes en un clin d'œil
Ce que vous devez savoir sur les embouts

Découvrez notre poster sur le thème des embouts. En un coup d'œil, vous découvrez tout ce qu'il faut savoir et obtenez des conseils sur la manipulation : pourquoi un embout est avantageux, ce à quoi il faut faire attention lors du dénudage des conducteurs et quelles formes de sertissage conviennent à quel moment.

Télécharger le poster maintenant
Traitement des conducteurs avec embouts