CES-STPULG-BK-6 - Embout de câble
1797258

Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 1x 5 mm ... 6 mm, matériau: SEBS, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 20,5 mm

Informations détaillées concernant le produit