CES-SRG-BK-2X7 - Embout de câble
1410084

Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 2, version: Câble rond, fendu, diamètre extérieur du câble: 2x 6 mm ... 7 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles