ME-IO-S 55 CPU 100 7035
-
Boîtier électronique
1632614
Boîtier électronique sur rail DIN, Boîtier CPU, avec fentes d'aération, largeur: 53 mm, hauteur: 100 mm, profondeur: 80 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: Connecteur de bus (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 8
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | Veuillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement. |
Recommandation | Matériau des plots de contact pour connecteur direct de circuit imprimé or galvanique (or dur) |
Type de produit | Boîtier complet |
Type de boîtier | Boîtier électronique sur rail DIN |
Série de boîtiers | ME-IO-S |
Gamme de produits | ME-IO-S.. |
Version | Boîtier CPU |
Ouverture de ventilation disponible | oui |
Largeur | 53 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 80 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Épaisseur du C.I. | 1,2 mm ... 1,6 mm |
Couleur (Boîtiers) | gris clair (RAL 7035) |
Couleur (Base encliquetable) | orange foncé (RAL 2011) |
Matériau (Boîtier) | PC |
Matériau (Base encliquetable) | POM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Qualité de surface | non traité |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | CEI 60068-2-6:2007-12 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | IEC 60695-2-11:2021-10 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 30 s |
Essai au brûleur à aiguille | |
Spécification de contrôle | CEI 60695-11-5:2016-12 |
Résistance à la chaleur/essai à la bille | |
Spécification de contrôle | IEC 60695-10-2:2014-02 |
Température | 125 °C |
Durée du contrôle | 1 h |
Force | 20 N |
Chocs | |
Spécification de contrôle | CEI 60068-2-27 |
Forme de choc | Semi-sinusoïdal |
Accélération | 15g |
Durée des chocs | 11 ms |
Nombre de chocs dans chaque sens | 3 |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z (pos. et nég.) |
Indice de protection (code IP) | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Conditions ambiantes | |
Code IP max. à atteindre | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Nombre de supports de circuits imprimés | 2 |
Type de fixation de circuits imprimés | Verrouillage |
Epaisseur du C.I. | 1,2 mm ... 1,6 mm |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Type de reconditionnement | Carton |
Référence | 1632614 |
Conditionnement | 30 Unité(s) |
Commande minimum | 30 Unité(s) |
Clé de vente | ACHEBF |
Product key | ACHEBF |
GTIN | 4067923152823 |
Poids par pièce (emballage compris) | 75 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 68 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Boîtier électronique 1569887
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Boîtier électronique 1569889
-
ME-IO-S BUS8-9005 - Connecteurs pour câbles de bus 1569885
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Elément latéral 1569961
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contact de terre fonctionnel 1569960
-
SZS 0,4X2,0 - Tournevis 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tournevis 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
Avantages
Assemblage simple du module avec 2 parois latérales, 1 élément central et 2 leviers de fixation pour rail DIN
Haute densité de connexion avec fiche de connexion à 18 pôles au pas de 5 mm
Optimal pour les applications sensibles aux prix grâce à sa forme de construction simple et à la conception prédéfinie des modules
Personnalisation spécifique à l’application possible grâce à des volets usinables dans le module d’unité centrale CPU
Câblage simple dans le module grâce à un connecteur frontal 18 pôles déjà imprimé
Dispose d'un indicateur d'état peu encombrant
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem