MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Embase de circuit imprimé
2907787

ligne de produits COMBICON Connectors M
section 2,5 mm2
type de montage Soudage à la vague

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: gris clair, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: MSTBO 2,5/..-G1R, type de raccordement: enfichable, montage: Soudage à la vague, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Orthogonale, verrouillage: sans, Article avec sortie de broche latérale droite

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles





Avantages

Sens d'enfichage orthogonal par rapport au circuit imprimé