MSTB 2,5/14-GF - Embase de circuit imprimé
1776812

Pictogramme ligne de produits COMBICON Connectors M
Pictogramme section 2,5 mm2
Pictogramme surface d'attaque des vis Fente longitudinale
Pictogramme type de montage Soudage à la vague
Pictogramme type de conditionnement emballé dans un carton

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 14, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 14, nombre de connexions: 14, gamme d'articles: MSTB 2,5/..-GF, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,23 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Enfichage parallèle au circuit imprimé
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum