MSTB 2,5 HC/ 4-G RD - Embase de circuit imprimé
1427621

ligne de produits COMBICON Connectors M
section 2,5 mm2
pas 5 mm
type de montage Soudage à la vague
type de conditionnement emballé dans un carton

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: rouge, intensité nominale: 16 A (voir courbe de derating), tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: MSTB 2,5 HC/..-G, pas: 5 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,23 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5 HC, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques