HC-HV 3-ESTC
-
Élément de contact
1773336
Isolant mâle HEAVYCONNEC, pour 690V(III/3), avec 3 contacts de travail et 2 de commutation, raccordement serti
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour boîtiers HC ADVANCE-B10, HC-HV 3, contacts à sertir CK 2,5-ED (contacts à sertir non compris dans la livraison) |
| Type | B10 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Enfichable | 3+2+PE |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34 mm |
| Hauteur | 32 mm |
| Longueur | 64 mm |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 57 mm |
| Distance verticale entre les trous de perçage | 27 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 2,5 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Section raccordable AWG | 20 ... 12 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7,5 mm (Contacts de travail) |
| 7,5 mm (Contacts de commande) | |
| Tension de référence (III/3) | 400 V (Contacts de puissance conducteur-terre) |
| 250 V contacts de commande | |
| 690 V (Contacts de puissance conducteur-terre) | |
| Contacts de puissance de la tension de référence | 400/690 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (Contacts de travail) |
| 4 kV (Contacts de commande) | |
| Courant de référence | 16 A |
| Tension d'essai | 3 kV AC |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
| CEI 60352 | |
| Essais | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
| CEI 60352 |
| Référence | 1773336 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | AF7ABG |
| GTIN | 4017918144432 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 55,04 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 52,97 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Contact à sertir 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contact à sertir 1663637
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Contact à sertir 1273667
-
CK2,5-ED-0,75M AG - Contact à sertir 1273666
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Contact à sertir 1273665
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Contact à sertir 1273664
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Contact à sertir 1273663
-
CK2,5-ED-3,00M AG - Contact à sertir 1273648
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Contact à sertir 1273620
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Contact à sertir 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Contact à sertir 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contact à sertir 1674794
-
CK2,5-ED-0,37M AU - Contact à sertir 1273603
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Contact à sertir 1273601
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Contact à sertir 1273582
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Contact à sertir 1273581
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Contact à sertir 1273572
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Contact à sertir 1273568
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem