HC-D 64-EBUC
-
Élément de contact
1772515
Isolant femelle HEAVYCONNEC, série D64, 64 pôles, raccordement serti
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | - L'utilisation de tiges de détrompage HC-CST (1676857) et de connecteurs femelles de détrompage HC-CBU (1676860) est recommandée. |
| Les connecteurs ne doivent être enfichés que hors charge/tension. |
| Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
| Type | D64 |
| Nombre de pôles | 64 |
| Enfichable | 64+PE |
| Numérotation des contacts | 1 - 64 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34 mm |
| Hauteur | 39,7 mm |
| Longueur | 111 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Tension de référence (III/3) | 250 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
| Courant de référence | 10 A |
| Tension d'essai | 4 kV AC |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
| CEI 60352 | |
| Essais | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
| CEI 60352 |
| Référence | 1772515 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | AF7ABE |
| GTIN | 4017918037185 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 92,58 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 92,58 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-3PE - Multiplicateur PE 1644326
-
HC-CBU - Élément de codage 1676860
-
HC-CB - Cheville de détrompage 1772722
-
HC-B-ZG - Collier antitraction 1685327
-
HC-B-ZS - Collier antitraction 1685330
-
HC-CST - Élément de codage 1676857
-
HC-SMR-B24 - Support de montage pour rail DIN 1687985
-
HC-SMP 150-B24-AMQ - Support de montage pour rail DIN 1660944
-
HC-B 24-ANDOCK - Cadre d'arrimage 1586141
-
CK1,6-ED-BB - Jack 1645888
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem