HC-D 15-ESTC
-
Élément de contact
1772324
Isolant mâle HEAVYCONNEC, série D15, 15 pôles, raccordement serti
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour boîtier HC-D15, contacts à sertir CK1,6-ED (contacts à sertir non compris dans la livraison) |
Instructions de montage | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
- L'utilisation de tiges de détrompage HC-CST (1676857) et de connecteurs femelles de détrompage HC-CBU (1676860) est recommandée. |
Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
Type | D15 |
Nombre de pôles | 15 |
Enfichable | 15+PE |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Largeur | 22,8 mm |
Hauteur | 31,5 mm |
Longueur | 56,5 mm |
Distance verticale entre les trous de perçage | 16 mm |
Technologie de raccordement | |
Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section raccordable AWG | 26 ... 14 |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Tension de référence (III/3) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Courant de référence | 10 A |
Tension d'essai | 4 kV AC |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
Matériau de porte-contacts | PA |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 | |
Essais | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
CEI 60352 |
Référence | 1772324 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF7ABE |
GTIN | 4017918036997 |
Poids par pièce (emballage compris) | 36,69 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 32,96 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem