HC-BB 10-ESTC
-
Élément de contact
1687448
Isolant mâle HEAVYCONNEC, série BB10, 10 pôles, raccordement serti
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | - Des hauteurs de boîtiers avec h ≥72 mm sont recommandées quand il y existe un nombre élevé de fils. |
| Les connecteurs doivent être enfichés uniquement en état hors charge/hors tension. Démontage des contacts sertis à l'aide de l'outil de démontage (1662722) |
| Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
| Série | HC-BB |
| Type | B6 |
| Nombre de pôles | 10 |
| Enfichable | 10+PE |
| Numérotation des contacts | 1 - 10 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34 mm |
| Hauteur | 33,2 mm |
| Longueur | 51 mm |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 44 mm |
| Distance verticale entre les trous de perçage | 27 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Hauteur minimum du boîtier | 72 mm |
| Diamètre de contact | 2,5 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Section raccordable AWG | 20 ... 12 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7,5 mm |
| Tension de référence (III/3) | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Courant de référence | 16 A |
| Tension d'essai | 3 kV AC |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Référence | 1687448 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | AF7ABD |
| GTIN | 4017918609429 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 43,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 43,3 g |
| Pays d'origine | RO |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(b), 6(b)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-3PE - Multiplicateur PE 1644326
-
HC-CBU - Élément de codage 1676860
-
HC-CB - Cheville de détrompage 1772722
-
HC-B-ZG - Collier antitraction 1685327
-
HC-B-ZS - Collier antitraction 1685330
-
HC-CST - Élément de codage 1676857
-
HC-SMR-2B 6 - Support de montage pour rail DIN 1687998
-
HC-SMR-B 6 - Support de montage pour rail DIN 1687956
-
HC-SMP 125-B 6-AML - Support de montage pour rail DIN 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - Plaque d'adaptation 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - Cadre d'arrimage 1586112
-
CK2,5-ED-BB - Jack 1584693
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663572
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Contact à sertir 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Contact à sertir 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Contact à sertir 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Contact à sertir 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contact à sertir 1674794
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Outil de déverrouillage 1072067
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pince à sertir 1212113
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem