HC-B 16-I-DT-F
-
Élément de contact
1648267
Isolant femelle HEAVYCONNEC, série B16, 16 pôles, raccordement Push-in
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Pour boîtiers HEAVYCONNEC-ADVANCE de type B16 et boîtiers HEAVYCONNEC de type B32. Détrompage au moyen d'une languette de détrompage CP-HC (1686478). HC-B6.../ HC-B10... pour 2 languettes de détrompage. HC-B16.../ HC-B24...pour 4 languettes de détrompage. Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Instructions de montage | 1) Pour cordon rigide. Des embouts doivent être utilisés pour les conducteurs flexibles : 0,5 mm² ... 2,5 mm² avec / sans collier isolant, longueur : 10 mm. 2) Tournevis SZF0-0,4x2,5 (identique à DIN 5264). |
| Pour boîtier de type B16. Les connecteurs mâles ne doivent être manipulés que hors charge/tension. Détrompage possible au moyen d'une languette de détrompage CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..pour 2 languettes de détrompage. HC-B16.../ HC-B24... pour 4 languettes de détrompage. Montage / démontage des fils 0,5 - 0,75 mm² au moyen d'un tournevis. |
| Série | HC-B |
| Type | B16 |
| B32 | |
| Nombre de pôles | 16 |
| Enfichable | 16+PE |
| Numérotation des contacts | 1 - 16 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Hauteur | 35,5 mm |
| Longueur | 84,5 mm |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 77,5 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Section raccordable AWG | 20 ... 14 |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 10 mm (13 mm avec embout) |
| Tension de référence (III/3) | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| Courant de référence | 16 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN EN 61984 |
| DIN EN 60664 | |
| CEI 60352 | |
| Essais | DIN EN 61984 |
| DIN EN 60664 | |
| CEI 60352 |
| Référence | 1648267 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | AF7ABC |
| GTIN | 4046356092395 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 90,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 86,8 g |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-3PE - Multiplicateur PE 1644326
-
CP-HC - Languette de détrompage 1686478
-
HC-CBU - Élément de codage 1676860
-
HC-CB - Cheville de détrompage 1772722
-
HC-B-ZG - Collier antitraction 1685327
-
HC-B-ZS - Collier antitraction 1685330
-
HC-CST - Élément de codage 1676857
-
HC-SMR-B16 - Support de montage pour rail DIN 1687972
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - Support de montage pour rail DIN 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - Plaque d'adaptation 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - Cadre d'arrimage 1586138
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem