HC-B 10-ESTS
-
Élément de contact
1771228
Isolant mâle HEAVYCONNEC, série B10, 10 pôles, raccordement vissé
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Pour boîtiers HC-B10 |
| Instructions de montage | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Pour boîtier de type B10. |
| Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
| Type | B10 |
| Nombre de pôles | 10 |
| Enfichable | 10+PE |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 34 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Longueur | 64 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement vissé |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (concerne les conducteurs souples avec embouts) |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Vis PE) | |
| Section raccordable AWG | 20 ... 14 |
| 20 ... 12 (Vis PE) | |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 7 mm |
| Tension de référence (III/3) | 500 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
| 6 kV | |
| Courant de référence | 16 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Spécifications concernant l'exécution et les essais | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
| CEI 60352 | |
| Essais | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| CEI 60664-1, DIN CEI 60512 | |
| CEI 60352 |
| Référence | 1771228 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | AF7ABC |
| GTIN | 4017918035969 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 76,22 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 68,56 g |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem